MBT 3560, 68 mm, UNF

084Z4170

Temperatūros diapazonas [°C]: -50 - 200, Elektros jungtis: Deutsch DT04, Elektros jungties dydis: 3 kontaktai, Apsauginio vamzdžio medžiaga: AISI 316 Ti

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.181 Kilogram
Grynasis svoris 0.137 Kilogram
Tūris 0.777 Liter
EAN 5702428881531

 

Apdorojimo jungties dydis 3/4-16
Apdorojimo jungties standartas ISO 228-1-A
Apdorojimo jungties tipas UNF
Apdorojimo sujungimas, kištukas / lizdas Kištukinis
Apsauginio vamzdžio medžiaga AISI 316 Ti
Apsauginio vamzdžio skersmuo [col.] 0.315 in
Apsauginio vamzdžio skersmuo [mm] 8 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Dalių kiekis pakuotė formate 9 vnt.
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungties dydis 3 kontaktai
Elektros jungties standartas EN 60947-5-2
Elektros jungtis Deutsch DT04
Elektros jungtys, kištukas / lizdas Kištukinis
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
Išėjimo signalas [mA] [maks.] 20 mA
Išėjimo signalas [mA] [min.] 4 mA
Jungčių medžiaga Nerūdijantysis plienas
Jutiklio elem. varža [Ohm] 1000
Jutiklio elementas [pc] 1 vnt.
Jutiklio elemento atsparumas < ± 1% FS
Jutiklio elemento tipas Pt
Jutiklio įdėklas Fiksuotas
Kabelio ilgis [col.] 3.94 in
Kabelio ilgis [m] 0.1 m
Kabelio temp. diapazonas [°C] [Maks.] 150 °C
Kabelio temp. diapazonas [°C] [Min.] -40 °C
Kabelio temp. diapazonas [°F] [maks.] 302 °F
Kabelio temp. diapazonas [°F] [Min.] -40 °F
Kabelio tipas Poliolefinas, filtruotas
Korpuso IP vardinė reikšmė IP67
Laidai [vnt.] 3 vnt.
Maks. aplinkos temperatūra [°C] 85 °C
Maks. aplinkos temperatūra [°F] 185 °F
Pakavimo formatas Kelių elementų pakuotė
Process connection material Nerūdijantysis plienas
Produkto pavadinimas Temperature transmitter
Produktų grupė Sensors
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos No
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas Sensor MBT 3560
SCIP dokumentacijos Nr. 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f
Siųstuvo nustatymo diapazonas [°C] [maks.] 150 °C
Siųstuvo nustatymo diapazonas [°C] [min.] -40 °C
Siųstuvo nustatymo diapazonas [°F] [maks.] 302 °F
Siųstuvo nustatymo diapazonas [°F] [min.] -40 °F
Siųstuvo tipas Integruota
Sujungimo tipas UNF
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] 200 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] -50 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] 392 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.] -58 °F
Tipas MBT 3560
Tipo pavadinimas MBT 3560-0000-0068-GA-815
Įdėklo ilgis [col.] 2.68 in
Įdėklo ilgis [mm] 68 mm
Įdėklo tipas Fiksuotas

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality