Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Rodo 94 produktą(us)
Temperatūros jutiklis, MBT 3270, 28 mm, G,1/4
Temperatūros diapazonas [°C]: -50 - 150, Jutiklio elemento tipas: Pt, Jutiklio elem. varža [Ohm]: 1000, Apsauginio vamzdžio medžiaga: Brass, Elektros jungtis: AMP Junior Power Timer, Elektros jungties dydis: 2 kontaktai
Temperatūros jutiklis, MBT 3270, 28 mm, G,1/4
Temperatūros diapazonas [°C]: -50 - 150, Jutiklio elemento tipas: Pt, Jutiklio elem. varža [Ohm]: 1000, Apsauginio vamzdžio medžiaga: Brass, Elektros jungtis: Deutsch DT04, Elektros jungties dydis: 2 kontaktai
Temperatūros jutiklis, MBT 3270, 24 mm, M,10x1
Temperatūros diapazonas [°C]: -50 - 150, Jutiklio elemento tipas: Pt, Jutiklio elem. varža [Ohm]: 100, Apsauginio vamzdžio medžiaga: AISI 316 Ti, Elektros jungtis: AMP Junior Power Timer, Elektros jungties dydis: 2 kontaktai
Temperatūros jutiklis, MBT 3270, 40 mm, M,10x1
Temperatūros diapazonas [°C]: -50 - 300, Jutiklio elemento tipas: Pt, Jutiklio elem. varža [Ohm]: 100, Apsauginio vamzdžio medžiaga: AISI 316 Ti, Elektros jungtis: AMP Junior Power Timer, Elektros jungties dydis: 2 kontaktai
Temperatūros jutiklis, MBT 3270, 40 mm, M,10x1
Temperatūros diapazonas [°C]: -50 - 300, Jutiklio elemento tipas: Pt, Jutiklio elem. varža [Ohm]: 100, Apsauginio vamzdžio medžiaga: AISI 316 Ti, Elektros jungtis: Deutsch DT04, Elektros jungties dydis: 2 kontaktai
Temperatūros jutiklis, MBT 3270, 40 mm, M,10x1
Temperatūros diapazonas [°C]: -50 - 300, Jutiklio elemento tipas: Pt, Jutiklio elem. varža [Ohm]: 100, Apsauginio vamzdžio medžiaga: AISI 316 Ti, Elektros jungtis: Kabelis, Elektros jungties dydis: 2 laidai
Temperatūros jutiklis, MBT 3270, 45 mm, G
Temperatūros diapazonas [°C]: -50 - 150, Jutiklio elemento tipas: KTY, Jutiklio elem. varža [Ohm]: 2000, Apsauginio vamzdžio medžiaga: AISI 303, Elektros jungtis: AMP Junior Power Timer, Elektros jungties dydis: 2 kontaktai
Temperatūros jutiklis, MBT 3270, 24 mm, G,1/4
Temperatūros diapazonas [°C]: -50 - 200, Jutiklio elemento tipas: Pt, Jutiklio elem. varža [Ohm]: 1000, Apsauginio vamzdžio medžiaga: Brass, Elektros jungtis: Kabelis, Elektros jungties dydis: 2 laidai
Temperatūros jutiklis, MBT 153, 10.00 m, Pt, 1000 Ohm
Elektros jungtis: Kabelis, Kabelio tipas: Teflonas
Temperatūros jutiklis, MBT 3270, 28 mm, M,14x1.5
Temperatūros diapazonas [°C]: -50 - 150, Jutiklio elemento tipas: KTY, Jutiklio elem. varža [Ohm]: 2000, Apsauginio vamzdžio medžiaga: Brass, Elektros jungtis: AMP Junior Power Timer, Elektros jungties dydis: 2 kontaktai