Rodyti daugiau
Prietaiso valdikliai

Rodo 29 produktą(us)

077B0021

Termostatas, B0

Tipas: B0, Tipo pavadinimas: Standartinis termostatas, Naudojama produktui: Šaldytuvai, Šiltas įjungimas [°C]: -2, Šiltas išjungimas [°C]: -11, Šaltas įjungimas [°C]: -9.7, Šaltas išjungimas [°C]: -21, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 1000

077B0027

Termostatas, B0

Tipas: B0, Tipo pavadinimas: Standartinis termostatas, Naudojama produktui: Butelių šaldytuvai, Šiltas įjungimas [°C]: 15.2, Šiltas išjungimas [°C]: 9, Šaltas įjungimas [°C]: 8, Šaltas išjungimas [°C]: 0.5, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 1200

077B0028

Termostatas, B0

Tipas: B0, Tipo pavadinimas: Standartinis termostatas, Naudojama produktui: Butelių šaldytuvai, Šiltas įjungimas [°C]: 10.5, Šiltas išjungimas [°C]: 5, Šaltas įjungimas [°C]: 3, Šaltas išjungimas [°C]: -4.5, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 1200

077B0102

Termostatas, B0

Tipas: B0, Tipo pavadinimas: Standartinis termostatas, Naudojama produktui: Ledų skyreliai, Šiltas įjungimas [°C]: -7.5, Šiltas išjungimas [°C]: -15, Šaltas įjungimas [°C]: -22, Šaltas išjungimas [°C]: -33.1, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 2000

077B0155

Termostatas, B0

Tipas: B0, Tipo pavadinimas: Standartinis termostatas, Naudojama produktui: Butelių šaldytuvai, Šiltas įjungimas [°C]: 10.5, Šiltas išjungimas [°C]: 5.2, Šaltas įjungimas [°C]: -1, Šaltas išjungimas [°C]: -8.5, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 2000

077B1745

Termostatas, B0

Tipas: B0, Šiltas įjungimas [°C]: 11.5, Šiltas išjungimas [°C]: 6, Šaltas įjungimas [°C]: -1, Šaltas išjungimas [°C]: -8.5, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 2000

077B6476

Termostatas, B62

Tipas: B62, Tipo pavadinimas: Standartinis termostatas, Naudojama produktui: Šaldytuvai; su automatiniu atšildymu, Šiltas įjungimas [°C]: 3.5, Šiltas išjungimas [°C]: -11, Šaltas išjungimas [°C]: -27, Šaltas išjungimas [°C]: -27, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 2000

077B6725

Termostatas, B62

Tipas: B62, Šiltas įjungimas [°C]: 5, Šiltas išjungimas [°C]: -11, Šaltas išjungimas [°C]: -27, Šaltas išjungimas [°C]: -27, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 2000

077B7001

Priežiūros termostatas; su priedais, B0

Tipas: B0, Tipo pavadinimas: Priežiūros termostatas; su priedais, Naudojama produktui: Šaldytuvai, Šiltas įjungimas [°C]: 2, Šiltas išjungimas [°C]: -5.5, Šaltas įjungimas [°C]: -13.5, Šaltas išjungimas [°C]: -25, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 1300

077B7002

Priežiūros termostatas, B4

Tipas: B4, Tipo pavadinimas: Priežiūros termostatas, Naudojama produktui: Šaldytuvai; su atitirpinimu rankiniu būdu, Šiltas įjungimas [°C]: 0, Šiltas išjungimas [°C]: -7.5, Šaltas išjungimas [°C]: -22, Šaltas išjungimas [°C]: -22, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 1300

Vaizdas: