Apdorojimo jungties dydis |
1/2 |
Apdorojimo jungties standartas |
ISO 228-1-A |
Apdorojimo jungties tipas |
G |
Apdorojimo sujungimas, kištukas / lizdas |
Kištukinis |
Apsauginio vamzdžio medžiaga |
AISI 316 Ti |
Apsauginio vamzdžio skersmuo [col.] |
0.31 in |
Apsauginio vamzdžio skersmuo [mm] |
8 mm |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Dalių kiekis pakuotė formate |
100 vnt. |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektros jungties dydis |
4 kontaktai |
Elektros jungties standartas |
IEC 61076-2-101 |
Elektros jungtis |
M12 x 1 |
Elektros jungtys, kištukas / lizdas |
Kištukinis |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Išėjimo signalas |
Ohm |
Jungties standartas |
ISO 228 |
Jungčių medžiaga |
AISI 316 Ti |
Jutiklio elem. varža [Ohm] |
3000 |
Jutiklio elementas [pc] |
1 vnt. |
Jutiklio elemento atsparumas |
± 0.2°C from 0°C |
Jutiklio elemento tipas |
NTC |
Jutiklio įdėklas |
Keičiamas |
Kabelio ilgis [col.] |
15.75 in |
Kabelio ilgis [m] |
0.4 m |
Kabelio temp. diapazonas [°C] [Maks.] |
200 °C |
Kabelio temp. diapazonas [°C] [Min.] |
-60 °C |
Kabelio temp. diapazonas [°F] [maks.] |
392 °F |
Kabelio temp. diapazonas [°F] [Min.] |
-76 °F |
Kabelio tipas |
Silikonas |
Korpuso IP vardinė reikšmė |
IP54 |
Laidai [vnt.] |
2 vnt. |
Maks. aplinkos temperatūra [°C] |
125 °C |
Maks. aplinkos temperatūra [°F] |
257 °F |
Pakavimo formatas |
Kelių elementų pakuotė |
Process connection material |
AISI 316 Ti |
Product Name Description |
Temperature sensor |
Produktų grupė |
Sensors |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dokumentacijos Nr. |
4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579 |
Sujungimo tipas |
G |
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] |
150 °C |
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] |
-50 °C |
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] |
302 °F |
Temperatūros diapazonas [°F] [min.] |
-58 °F |
Tipas |
MBT 3270 |
Tipo pavadinimas |
MBT 3270-0A459-070-21901-040 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Įdėklo ilgis [col.] |
2.76 in |
Įdėklo ilgis [mm] |
70 mm |
Įdėklo tipas |
Fiksuotas |