Atidarymo konfigūracija |
Uždaras (delta p=0 bar) Full open (delta p≥0.2 bar) PropOpen (delta p=0,07–0,2bar) |
Aušinimo medžiagos |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R1234ze(E) R507A R1234yf R125 R152a R227ea R236fa R245fa R290 R32 R407H R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R170 R452C R600 R600a |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Cv vertė [gal/min] |
9.3 gal/min |
Dalių kiekis pakuotė formate |
1 vnt. |
Dalių programos pavadinimas |
ICS |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Išleidimo jungties dydis [col.] |
3/4 in |
Išleidimo jungties dydis [mm] |
20 mm |
Išleidimo jungties tipas |
Sandūrinis virinimas |
Išor. pilotinio slėgio jungtis |
Virinimo tūta (P2 prievadas) |
Jungties standartas |
EN 10220 |
Jungčių medžiaga |
Plienas |
Kategorija |
Art. 3, par. 3 |
Kategorija |
ICV Flexline |
Korpuso medžiaga |
Plienas |
Kryptis |
Tiesus |
Kv reikšmė [m³/h] |
8 m³/h |
Maks. Darbinis slėgis [bar] |
65 bar |
Maks. Darbinis slėgis [psig] |
943 psig |
Pakavimo formatas |
Viena pakuotė |
Patvirtinimas |
EAC LLC CDC EURO-TYSK UL |
Paviršiaus danga |
Zn (TLP) |
Product Name Description |
Pilotinio valdymo servo vožtuvas |
Produkto aprašymas |
Servomechanizmo valdomas vožtuvas |
Produkto priedai |
ICM / ICS / ICLX priedai |
Produktų grupė |
Press. and temp. regul. valves |
Rankinio valdymo parinktis |
Rankinio atidarymo ašis |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos |
No |
Skysčių grupė |
1 |
Slėgio matuoklio jungtis |
Vid. sriegis su aklinuoju kištuku |
Srauto krypties indikatorius |
Įspausta 1 krypties rodyklė |
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] |
120 °C |
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] |
-60 °C |
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] |
248 °F |
Temperatūros diapazonas [°F] [min.] |
-76 °F |
Tinkamas naudoti |
ICM / ICS / ICLX atsarginės dalys |
Tipas |
ICS1 25-20 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL patvirtinimo failo vardas |
AUŠINIMO MEDŽIAGOS VOŽTUVAS 53R0 |
Viršutinis dangtis |
1 funkcijų modulis |
Vožtuvo veikimas |
Pilotinis valdymas |
Vožtuvo versija |
Standartinė versija |
Įėjimo jungties dydis [col.] |
3/4 in |
Įėjimo jungties dydis [mm] |
20 mm |
Įėjimo jungties tipas |
Sandūrinis virinimas |