Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Rodo 164 produktą(us)
Pilotinio valdymo servo vožtuvas, ICS1 25-5, 25.0 mm, Sandūrinis virinimas
Įėjimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Jungties standartas: EN 10220, Įėjimo jungties dydis [mm]: 25.0, Kv reikšmė [m³/h]: 1.700, Jungčių medžiaga: Plienas
Pilotinio valdymo servo vožtuvas, ICS1 25-5, 22.0 mm, Litavimas
Įėjimo jungties tipas: Litavimas, Jungties standartas: EN 1254-1, Įėjimo jungties dydis [mm]: 22.0, Kv reikšmė [m³/h]: 1.700, Jungčių medžiaga: Plienas
Pilotinio valdymo servo vožtuvas, ICS1 25-5, 28.0 mm, Litavimas
Įėjimo jungties tipas: Litavimas, Jungties standartas: EN 1254-1, Įėjimo jungties dydis [mm]: 28.0, Kv reikšmė [m³/h]: 1.700, Jungčių medžiaga: Plienas
Pilotinio valdymo servo vožtuvas, ICS1 25-5, Litavimas
Įėjimo jungties tipas: Litavimas, Jungties standartas: ASME B 16.22, Kv reikšmė [m³/h]: 1.700, Jungčių medžiaga: Plienas
Pilotinio valdymo servo vožtuvas, ICS1 25-5, 20.0 mm, Sandūrinis virinimas
Įėjimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Jungties standartas: EN 10220, Įėjimo jungties dydis [mm]: 20.0, Kv reikšmė [m³/h]: 1.700, Jungčių medžiaga: Plienas
Pilotinio valdymo servo vožtuvas, ICS1 25-10, 25.0 mm, Sandūrinis virinimas
Įėjimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Jungties standartas: EN 10220, Įėjimo jungties dydis [mm]: 25.0, Kv reikšmė [m³/h]: 3.500, Jungčių medžiaga: Plienas