Mikro kanalų šilumokaitis, MCHE D1000-C, Pramoninis paketas
021U0087
Vardinė galia R410A [kW]: 2.30, Projektinis slėgis [MPa]: 4.5, Temperatūros diapazonas [°C]: -40 - 121
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Vardinė galia R410A [kW]: 2.30, Projektinis slėgis [MPa]: 4.5, Temperatūros diapazonas [°C]: -40 - 121
Bruto svoris | 1.51 Kg |
Grynasis svoris | 0.822 Kg |
Volume | 14.8 Liter |
EAN | 5702424291891 |
Bruto svoris | 1.51 Kg |
Grynasis svoris | 0.822 Kg |
Volume | 14.8 Liter |
EAN | 5702424291891 |
Atstumas tarp žiedinių briaunų [mm] | 1.1 mm |
Aušinimo medžiagos |
R410A R134a R290 R32 R452B R454B R1234yf R404A R407C R448A R449A R452A R513A R1234ze(E) R22 R444B R449B R454A R454C R455A R513B R514A R515A R515B R600a |
China RoHS compliance | Yes |
Dalies numeris | DF0111 |
Dalių kiekis pakuotė formate | 48 vnt. |
Eksploatacinė aplinkos temperatūra [°C] [maks.] | 72 °C |
Eksploatacinė aplinkos temperatūra [°C] [min.] | -40 °C |
Eksploatacinė aplinkos temperatūra [°F] [maks.] | 162 °F |
Eksploatacinė aplinkos temperatūra [°F] [min.] | -40 °F |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Identiškas produktas | 021U0080 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Išleidimo dydis [col.] | 5/16 in |
Išleidimo dydis [mm] | 7.94 mm |
Išleidimo jungties tipas | LITAVIMAS, ODF |
Jungčių medžiaga | Varis |
Korpuso medžiaga | ALIUMINIS |
Maks. Darbinis slėgis [bar] | 45 bar |
Maks. Darbinis slėgis [psig] | 653 psig |
Montavimo strypo medžiaga | ALIUMINIS |
Naudojimo sritis |
Šaldymas Oro kondicionavimas |
Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
Patvirtinimas |
EAC UL PED |
Product Name Description | Mikro kanalų šilumokaitis |
Produkto priedai | Ne |
Produktų grupė | Heat exchangers |
Projektinis slėgis [MPa] | 4.5 MPa |
Projektinis slėgis [psi g] | 653 psig |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
Ritės aukštis [in] | 11.84 in |
Ritės aukštis [mm] | 300.7 mm |
Ritės gylis [in] | 0.63 in |
Ritės gylis [mm] | 16 mm |
Ritės ilgis [in] | 12.99 in |
Ritės ilgis [mm] | 332 mm |
Skysčių grupė |
1 2 |
Srauto kryptis | Vienas srautas |
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 121 °C |
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 250 °F |
Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -40 °F |
Tinkamas naudoti | Ne |
Tipas | MCHE D1000-C |
Tipo pavadinimas | D1000-C |
Tvirtinimo failo vardas |
SA33862 CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130 |
UK RoHS compliance | Yes |
Vamzdelių skaičius [vnt.] | 29 |
Vardinė galia R410A [kW] | 2.3 kW |
Vardinė galia R410A [TR] | 0.65 TR |
Vardinės gal. sąlygos [IMP] |
Aplinkos temp. = 95 °F Delta t = 21,6 °F Papildomas vėsinimas = 9 °F Oro greitis = 591 ft/min |
Vardinės gal. sąlygos [SI] |
Aplinkos temp. = 35 °C Delta t = 12 °C Papildomas vėsinimas = 5 °C Oro greitis = 3 m/s |
Vidinis tūris [cm3] | 170 cm³ |
Vidinis tūris [in3] | 10.4 in³ |
Įėjimo dydis [col.] | 5/16 in |
Įėjimo dydis [mm] | 7.94 mm |
Įėjimo jungties tipas | LITAVIMAS, ODF |
Atstumas tarp žiedinių briaunų [mm] | 1.1 mm |
Aušinimo medžiagos |
R410A R134a R290 R32 R452B R454B R1234yf R404A R407C R448A R449A R452A R513A R1234ze(E) R22 R444B R449B R454A R454C R455A R513B R514A R515A R515B R600a |
China RoHS compliance | Yes |
Dalies numeris | DF0111 |
Dalių kiekis pakuotė formate | 48 vnt. |
Eksploatacinė aplinkos temperatūra [°C] [maks.] | 72 °C |
Eksploatacinė aplinkos temperatūra [°C] [min.] | -40 °C |
Eksploatacinė aplinkos temperatūra [°F] [maks.] | 162 °F |
Eksploatacinė aplinkos temperatūra [°F] [min.] | -40 °F |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Identiškas produktas | 021U0080 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Išleidimo dydis [col.] | 5/16 in |
Išleidimo dydis [mm] | 7.94 mm |
Išleidimo jungties tipas | LITAVIMAS, ODF |
Jungčių medžiaga | Varis |
Korpuso medžiaga | ALIUMINIS |
Maks. Darbinis slėgis [bar] | 45 bar |
Maks. Darbinis slėgis [psig] | 653 psig |
Montavimo strypo medžiaga | ALIUMINIS |
Naudojimo sritis |
Šaldymas Oro kondicionavimas |
Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
Patvirtinimas |
EAC UL PED |
Product Name Description | Mikro kanalų šilumokaitis |
Produkto priedai | Ne |
Produktų grupė | Heat exchangers |
Projektinis slėgis [MPa] | 4.5 MPa |
Projektinis slėgis [psi g] | 653 psig |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
Ritės aukštis [in] | 11.84 in |
Ritės aukštis [mm] | 300.7 mm |
Ritės gylis [in] | 0.63 in |
Ritės gylis [mm] | 16 mm |
Ritės ilgis [in] | 12.99 in |
Ritės ilgis [mm] | 332 mm |
Skysčių grupė |
1 2 |
Srauto kryptis | Vienas srautas |
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 121 °C |
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 250 °F |
Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -40 °F |
Tinkamas naudoti | Ne |
Tipas | MCHE D1000-C |
Tipo pavadinimas | D1000-C |
Tvirtinimo failo vardas |
SA33862 CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130 |
UK RoHS compliance | Yes |
Vamzdelių skaičius [vnt.] | 29 |
Vardinė galia R410A [kW] | 2.3 kW |
Vardinė galia R410A [TR] | 0.65 TR |
Vardinės gal. sąlygos [IMP] |
Aplinkos temp. = 95 °F Delta t = 21,6 °F Papildomas vėsinimas = 9 °F Oro greitis = 591 ft/min |
Vardinės gal. sąlygos [SI] |
Aplinkos temp. = 35 °C Delta t = 12 °C Papildomas vėsinimas = 5 °C Oro greitis = 3 m/s |
Vidinis tūris [cm3] | 170 cm³ |
Vidinis tūris [in3] | 10.4 in³ |
Įėjimo dydis [col.] | 5/16 in |
Įėjimo dydis [mm] | 7.94 mm |
Įėjimo jungties tipas | LITAVIMAS, ODF |