Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Rodo 27 produktą(us)
Mikro kanalų šilumokaitis, MCHE D1000-C, Kelių elementų pakuotė
Vardinė galia R410A [kW]: 2.30, Projektinis slėgis [MPa]: 4.5, Temperatūros diapazonas [°C]: -40 - 121
Mikro kanalų šilumokaitis, MCHE D1100-C, Kelių elementų pakuotė
Vardinė galia R410A [kW]: 3.10, Projektinis slėgis [MPa]: 4.5, Temperatūros diapazonas [°C]: -40 - 121
Mikro kanalų šilumokaitis, MCHE D1200-C, Kelių elementų pakuotė
Vardinė galia R410A [kW]: 4.90, Projektinis slėgis [MPa]: 4.5, Temperatūros diapazonas [°C]: -40 - 121
Mikro kanalų šilumokaitis, MCHE D1300-C, Kelių elementų pakuotė
Vardinė galia R410A [kW]: 6.80, Projektinis slėgis [MPa]: 4.5, Temperatūros diapazonas [°C]: -40 - 121
Mikro kanalų šilumokaitis, MCHE D1400-C, Kelių elementų pakuotė
Vardinė galia R410A [kW]: 14.80, Projektinis slėgis [MPa]: 4.5, Temperatūros diapazonas [°C]: -40 - 121
Mikro kanalų šilumokaitis, MCHE D1700-C, Kelių elementų pakuotė
Vardinė galia R410A [kW]: 24.30, Projektinis slėgis [MPa]: 4.5, Temperatūros diapazonas [°C]: -40 - 121
Mikro kanalų šilumokaitis, MCHE D1900-C, Kelių elementų pakuotė
Vardinė galia R410A [kW]: 50.70, Projektinis slėgis [MPa]: 4.5, Temperatūros diapazonas [°C]: -40 - 121
Mikro kanalų šilumokaitis, MCHE D1000-C, Pramoninis paketas
Vardinė galia R410A [kW]: 2.30, Projektinis slėgis [MPa]: 4.5, Temperatūros diapazonas [°C]: -40 - 121
Mikro kanalų šilumokaitis, MCHE D1100-C, Pramoninis paketas
Vardinė galia R410A [kW]: 3.10, Projektinis slėgis [MPa]: 4.5, Temperatūros diapazonas [°C]: -40 - 121
Mikro kanalų šilumokaitis, MCHE D1200-C, Pramoninis paketas
Vardinė galia R410A [kW]: 4.90, Projektinis slėgis [MPa]: 4.5, Temperatūros diapazonas [°C]: -40 - 121