Aušinimo medžiagos |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R134a R22/R407C R32 R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R513A R515B R516A |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Cv vertė [gal/min] |
4.16 gal/min |
Dalių kiekis pakuotė formate |
25 vnt. |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Išleidimo dydis [col.] |
5/8 in |
Išleidimo dydis [mm] |
16 mm |
Išleidimo jungties tipas |
Platėjanti mova |
Jungčių medžiaga |
Žalvaris |
Kategorija |
Prek. 4, dal. 3 |
Konstrukcija |
Stūmoklis |
Korpuso medžiaga |
Žalvaris |
Kryptis |
Tiesus |
Kv reikšmė [m³/h] |
3.6 m³/h |
Maks. Darbinis slėgis [bar] |
46 bar |
Maks. Darbinis slėgis [psig] |
667 psig |
Min. slėgio kritimas [bar] |
0.05 bar |
Min. slėgio kritimas [psi] |
0.7 psi |
Pakavimo formatas |
Kelių elementų pakuotė |
Patvirtinimas |
C UL US LISTED EAC |
Product Name Description |
Kontrolinis vožtuvas |
Produktų grupė |
Check valves |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dokumentacijos Nr. |
518b3853-2efc-40fc-8f8b-d06930d032bb |
Skysčių grupė |
1 2 |
Srauto krypties indikatorius |
Gaminio etiketėje |
Srauto kryptis |
Vienas srautas |
Sujungimo pastabos |
Be platėjančios veržlės |
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] |
140 °C |
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] |
-50 °C |
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] |
285 °F |
Temperatūros diapazonas [°F] [min.] |
-58 °F |
Tepalų suderinamumas |
Paskirtims be alyvos |
Tipas |
NRV 16 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL patvirtinimo failo vardas |
AUŠINIMO MEDŽIAGOS VOŽTUVAS 53R0 |
UL patvirtintos šaldomosios medžiagos |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R134a R22 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R507A R513A R515B R516A |
Vardinės gal. sąl., karštos dujos [IMP] |
tcond=86 °F tdisc=176 °F tevap=14 °F thotgas=140 °F tsub=9 °F |
Vardinės gal. sąl., karštos dujos [SI] |
tcond=30 °C tdisc=80 °C tevap=-10 °C thotgas=60 °C tsub=5K |
Vardinės gal. sąl., skysčio cap [IMP] |
tcond=86 °F tevap=14 °F tsub=9 °F |
Vardinės gal. sąl., skysčio cap [SI] |
tcond=30 °C tevap=-10 °C tsub=5K |
Įėjimo dydis [col.] |
5/8 in |
Įėjimo dydis [mm] |
16 mm |
Įėjimo jungties tipas |
Platėjanti mova |
Šaldomosios medžiagos be alyvos |
R1234ze(E) R134a R513A R515B R516A |