Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Rodo 80 produktą(us)
Kontrolinis vožtuvas, NRVH 35s, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 46.0
Įėjimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Įėjimo dydis [mm]: 35.00, Išleidimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Išleidimo dydis [mm]: 35.00, Kryptis: Kampinis, Pakavimo formatas: Pramoninis paketas
Kontrolinis vožtuvas, NRVH 22s, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 46.0
Įėjimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Įėjimo dydis [mm]: 22.00, Išleidimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Išleidimo dydis [mm]: 22.00, Kryptis: Kampinis, Pakavimo formatas: Pramoninis paketas
Kontrolinis vožtuvas, NRVH 28s, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 46.0
Įėjimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Įėjimo dydis [mm]: 28.00, Išleidimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Išleidimo dydis [mm]: 28.00, Kryptis: Kampinis, Pakavimo formatas: Pramoninis paketas
Kontrolinis vožtuvas, NRV 6, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 46.0
Įėjimo jungties tipas: Platėjanti mova, Įėjimo dydis [mm]: 6.00, Išleidimo jungties tipas: Platėjanti mova, Išleidimo dydis [mm]: 6.00, Kryptis: Tiesus, Pakavimo formatas: Pramoninis paketas
Kontrolinis vožtuvas, NRV 22s, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 46.0
Įėjimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Įėjimo dydis [mm]: 22.00, Išleidimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Išleidimo dydis [mm]: 22.00, Kryptis: Kampinis, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė
Kontrolinis vožtuvas, NRV 28s, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 46.0
Įėjimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Išleidimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Kryptis: Kampinis, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė
Kontrolinis vožtuvas, NRV 28s, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 46.0
Įėjimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Įėjimo dydis [mm]: 28.00, Išleidimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Išleidimo dydis [mm]: 28.00, Kryptis: Kampinis, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė
Kontrolinis vožtuvas, NRV 35s, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 46.0
Įėjimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Įėjimo dydis [mm]: 35.00, Išleidimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Išleidimo dydis [mm]: 35.00, Kryptis: Kampinis, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė
Kontrolinis vožtuvas, NRV 35s, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 46.0
Įėjimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Įėjimo dydis [mm]: 42.00, Išleidimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Išleidimo dydis [mm]: 42.00, Kryptis: Kampinis, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė
Kontrolinis vožtuvas, NRVH 28s, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 46.0
Įėjimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Išleidimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Kryptis: Kampinis, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė