Aušinimo medžiagos |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R170 R22/R407C R290 R32 R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R513A R515B R516A R600 R600a |
China RoHS compliance |
Yes |
Cv vertė [gal/min] |
33.52 gal/min |
Dalių kiekis pakuotė formate |
6 vnt. |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Išleidimo dydis [mm] |
42 mm |
Išleidimo jungties tipas |
LITAVIMAS, ODF |
Jungčių medžiaga |
Varis |
Kategorija |
I |
Konstrukcija |
Stūmoklis |
Korpuso medžiaga |
Žalvaris |
Kryptis |
Kampinis |
Kv reikšmė [m³/h] |
29 m³/h |
Maks. Darbinis slėgis [bar] |
46 bar |
Maks. Darbinis slėgis [psig] |
667 psig |
Min. slėgio kritimas [bar] |
0.3 bar |
Min. slėgio kritimas [psi] |
4.3 psi |
Pakavimo formatas |
Kelių elementų pakuotė |
Patvirtinimas |
C UL US LISTED CE EAC UKCA |
Product Name Description |
Kontrolinis vožtuvas |
Produktų grupė |
Check valves |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dokumentacijos Nr. |
b3a34751-5701-488e-98f4-24be945efdc1 |
Skysčių grupė |
2 |
Srauto krypties indikatorius |
Įspausta 1 krypties rodyklė |
Srauto kryptis |
Vienas srautas |
Sujungimo pastabos |
Per didelis |
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] |
140 °C |
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] |
-50 °C |
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] |
285 °F |
Temperatūros diapazonas [°F] [min.] |
-58 °F |
Tepalų suderinamumas |
Paskirtims be alyvos |
Tipas |
NRVH 35s |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL patvirtinimo failo vardas |
AUŠINIMO MEDŽIAGOS VOŽTUVAS 53R0 |
UL patvirtintos šaldomosios medžiagos |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R170 R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R507A R513A R515B R516A R600 R600a |
Vardinės gal. sąl., karštos dujos [IMP] |
tcond=86 °F tdisc=176 °F tevap=14 °F thotgas=140 °F tsub=9 °F |
Vardinės gal. sąl., karštos dujos [SI] |
tcond=30 °C tdisc=80 °C tevap=-10 °C thotgas=60 °C tsub=5K |
Vardinės gal. sąl., skysčio cap [IMP] |
tcond=86 °F tevap=14 °F tsub=9 °F |
Vardinės gal. sąl., skysčio cap [SI] |
tcond=30 °C tevap=-10 °C tsub=5K |
Įėjimo dydis [mm] |
42 mm |
Įėjimo jungties tipas |
LITAVIMAS, ODF |
Šaldomosios medžiagos be alyvos |
R1234ze(E) R134a R513A R515B |