slėgio jungiklis, RT200

017-524066

null: 0.20 - 6.00, Diferencinis [bar]: 0.25 - 1.20, Kontakto funkcija: SPDT, Atstatymo funkcija: Auto, Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 3/8, Slėgis, kištukas / lizdas: Kištukinis, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP66, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 22.0

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.974 Kg
Grynasis svoris 0.85 Kg
Volume 2.76 Liter
EAN 5702423120949

 

Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] 70 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] -50 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] 158 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] -58 °F
Atstatymo funkcija Auto
Aušinimo medžiagos R11
R113
R12
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
China RoHS compliance Yes
Dalių kiekis pakuotė formate 15 vnt.
Diferencinis [bar] [maks.] 1.2 bar
Diferencinis [bar] [min.] 0.25 bar
Diferencinis [psi] [maks.] 17.4 psi
Diferencinis [psi] [min.] 3.6 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektros jungties dydis 2xPg 13.5
Elektros jungties standartas DIN 40430
Elektros jungtis Kabelio prisukimo vieta
Elektros jungtys, kištukas / lizdas LIZDINIS
Elektros spec. standartas EN 60947-4/-5
EN 60947 elektrinės savybės Izoliacija: 400V
Taršos laipsnis: 3
Nominali impulso įtampa: 4 kV
Apsaug. nuo trumpojo jungimo, saugiklis: 10A
EN 60947 elektros laidų savybės Lankstus vamzdelis su lankeliais 0,2–1,5 mm2
Lankstus vamzdelis, be lankelių: 0,2–2,5 mm2
Vientisas/daugiagyslis: 0,2–2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kontakto vardinė reikšmė AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Kontakto funkcija SPDT
Korpuso IP vardinė reikšmė IP66
Maks. bandymo slėgis [bar] Pe 25 bar
Maks. bandymo slėgis [psig] 363 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar] 22 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig] 320 psig
Pakavimo formatas Kelių elementų pakuotė
Patvirtinimas BV
CCC
CE
DNV
EAC
GL
KR
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
PZH
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Kinija
TYSK
UKCA
Product Name Description slėgio jungiklis
Produkto aprašymas slėgio jungiklis
Produkto priedai Jungiklių priedai
Produktų grupė Switches and thermostats
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [maks.] 6 bar
Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [min.] 0.2 bar
Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [maks.] 87 psig
Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [min.] 2.9 psig
SCIP dokumentacijos Nr. 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
Slėgio jungties dydis 3/8
Slėgio jungties standartas ISO 228-1
Slėgio jungties tipas G
Slėgio jutimo elementas Silfonai
Slėgis, kištukas / lizdas Kištukinis
Tinkamas naudoti Kontaktų sistemos
Tipas RT200
UK RoHS compliance Yes
UL patvirtintos šaldomosios medžiagos R11
R113
R12
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality