Rodo 281 produktą(us)

017-140066

slėgio jungiklis, RT200

0.20 - 6.00, Diferencinis [bar]: 0.25 - 1.20, Kontakto funkcija: SPDT, Atstatymo funkcija: Auto, Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 3/8, Slėgis, kištukas / lizdas: Kištukinis, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP66, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 22.0

017-140166

slėgio jungiklis, RT116

1.00 - 10.00, Diferencinis [bar]: 0.33 - 1.30, Kontakto funkcija: SPDT, Atstatymo funkcija: Auto, Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 3/8, Slėgis, kištukas / lizdas: Kištukinis, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP66, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 22.0

017-140266

slėgio jungiklis, RT112

0.10 - 1.10, Diferencinis [bar]: 0.07 - 0.16, Kontakto funkcija: SPDT, Atstatymo funkcija: Auto, Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 3/8, Slėgis, kištukas / lizdas: Kištukinis, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP66, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 7.0

017-140666

slėgio jungiklis, RT116

1.00 - 10.00, Diferencinis [bar]: 0.33 - 1.30, Kontakto funkcija: SPDT auksinis, Atstatymo funkcija: Auto, Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 3/8, Slėgis, kištukas / lizdas: Kištukinis, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP66, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 22.0

017-140766

slėgio jungiklis, RT121

-1.00 - 0.00, Diferencinis [bar]: 0.09 - 0.40, Kontakto funkcija: SPDT, Atstatymo funkcija: Auto, Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 3/8, Slėgis, kištukas / lizdas: Kištukinis, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP66, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 7.0

Vaizdas: