Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] |
70 °C |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] |
-50 °C |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] |
158 °F |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] |
-58 °F |
Atstatymo funkcija |
Rankinis maks. |
China RoHS compliance |
Yes |
Dalių kiekis pakuotė formate |
15 vnt. |
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [°C] |
6.5 °C |
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [°C] |
1.8 °C |
Diferencinis tipas |
Fiksuotas |
Elektros jungties dydis |
2xPg 13.5 |
Elektros jungties standartas |
DIN 40430 |
Elektros jungtis |
Kabelio prisukimo vieta |
Elektros jungtys, kištukas / lizdas |
LIZDINIS |
Elektros spec. standartas |
EN 60947-4/-5 |
EN 60947 elektrinės savybės |
Izoliacija: 400V Taršos laipsnis: 3 Nominali impulso įtampa: 4 kV Apsaug. nuo trumpojo jungimo, saugiklis: 10A |
EN 60947 elektros laidų savybės |
Lankstus vamzdelis su lankeliais 0,2–1,5 mm2 Lankstus vamzdelis, be lankelių: 0,2–2,5 mm2 Vientisas/daugiagyslis: 0,2–2,5 mm2 |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [col.] |
3/8 x 4 1/4 in |
Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [mm] |
9.5 x 110 mm |
Jutiklio tipas |
Termobalionas su kapiliaru |
Kap. vamzdelio ilgio dalis [col.] |
78 3/4 in |
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] |
2000 mm |
Kontakto vardinė reikšmė |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Kontakto funkcija |
SPDT |
Korpuso IP vardinė reikšmė |
IP54 |
Maks. jutiklio temperatūra [°C] |
300 °C |
Maks. jutiklio temperatūra [°F] |
572 °F |
Pakavimo formatas |
Kelių elementų pakuotė |
Patvirtinimas |
CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK PZH RMRS RoHS RoHS Kinija TYSK UKCA |
Product Name Description |
Termostatas |
Produkto aprašymas |
Termostatas |
Produkto priedai |
Jungiklių priedai |
Produktų grupė |
Switches and thermostats |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dokumentacijos Nr. |
c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] |
250 °C |
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] |
150 °C |
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] |
482 °F |
Temperatūros diapazonas [°F] [min.] |
302 °F |
Tinkamas naudoti |
Kontaktų sistemos |
Tipas |
RT123 |
UK RoHS compliance |
Yes |
Įkrovos tipas |
Dalinis |