Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Rodo 183 produktą(us)
Temperatūros diapazonas [°C]: 25 - 90, Atstatymo funkcija: Auto, Kontakto funkcija: SPDT, Jutiklio tipas: Termobalionas su kapiliaru, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 2000, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP66
Temperatūros diapazonas [°C]: 25 - 90, Atstatymo funkcija: Auto, Kontakto funkcija: SPDT, Jutiklio tipas: Termobalionas su kapiliaru, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 2000, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP66
Temperatūros diapazonas [°C]: 25 - 90, Atstatymo funkcija: Rankinis maks., Kontakto funkcija: SPDT, Jutiklio tipas: Termobalionas su kapiliaru, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 2000, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP54
Temperatūros diapazonas [°C]: 25 - 90, Atstatymo funkcija: Auto, Kontakto funkcija: SPDT, Jutiklio tipas: Termobalionas su kapiliaru, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 2000, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP66
Temperatūros diapazonas [°C]: 25 - 90, Atstatymo funkcija: Auto, Kontakto funkcija: SPDT, Jutiklio tipas: Termobalionas su kapiliaru, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 3000, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP66