Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] |
65 °C |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] |
-20 °C |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] |
149 °F |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] |
-4 °F |
ATEX pardavimo tekstas |
-20Cta+65C II 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb |
Atstatymo funkcija |
Auto |
China RoHS compliance |
Yes |
Dalių kiekis pakuotė formate |
9 vnt. |
Diferencinis [bar] [maks.] |
0.05 bar |
Diferencinis [bar] [min.] |
0.01 bar |
Diferencinis [psi] [maks.] |
0.7 psi |
Diferencinis [psi] [min.] |
0.1 psi |
Elektros jungties dydis |
2xPg 13.5 |
Elektros jungties standartas |
DIN 40430 |
Elektros jungtis |
Kabelio prisukimo vieta |
Elektros jungtys, kištukas / lizdas |
LIZDINIS |
Elektros spec. standartas |
EN 60947-4/-5 |
EN 60947 elektrinės savybės |
Izoliacija: 400V Taršos laipsnis: 3 Nominali impulso įtampa: 4 kV Apsaug. nuo trumpojo jungimo, saugiklis: 10A |
EN 60947 elektros laidų savybės |
Lankstus vamzdelis su lankeliais 0,2–1,5 mm2 Lankstus vamzdelis, be lankelių: 0,2–2,5 mm2 Vientisas/daugiagyslis: 0,2–2,5 mm2 |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kontakto vardinė reikšmė |
Ci=0.5 nF Ii=0.5 A Li=0.2 uH Pi=1 W Ui=29 V |
Kontakto funkcija |
SPDT auksinis |
Korpuso IP vardinė reikšmė |
IP66 |
Maks. bandymo slėgis [bar] Pe |
0.5 bar |
Maks. bandymo slėgis [psig] |
7 psig |
Maks. Darbinis slėgis [bar] |
0.4 bar |
Maks. Darbinis slėgis [psig] |
6 psig |
Pakavimo formatas |
Kelių elementų pakuotė |
Patvirtinimas |
ATEX - Cat. 2 - Zone 1 CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK PZH RMRS RoHS RoHS Kinija TYSK UKCA |
Product Name Description |
slėgio jungiklis |
Produkto aprašymas |
slėgio jungiklis |
Produkto priedai |
Jungiklių priedai |
Produktų grupė |
Switches and thermostats |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [maks.] |
0.3 bar |
Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [min.] |
0 bar |
Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [maks.] |
4.4 psig |
Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [min.] |
0 psig |
SCIP dokumentacijos Nr. |
54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
Slėgio jungties dydis |
3/8 |
Slėgio jungties standartas |
ISO 228-1 |
Slėgio jungties tipas |
G |
Slėgio jutimo elementas |
Silfonai |
Slėgis, kištukas / lizdas |
Kištukinis |
Tinkamas naudoti |
Kontaktų sistemos |
Tipas |
RT113E |
UK RoHS compliance |
Out of scope |