Termostatas, RT101

017-500366

Temperatūros diapazonas [°C]: 25 - 90, Atstatymofunkcija: Auto, Kontaktofunkcija: SPDT, Jutiklio tipas: Termobalionas su kapiliaru, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 2000, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP66

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.962 Kilogram
Grynasis svoris 0.836 Kilogram
Tūris 2.685 Liter
EAN 5702423119448

 

Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] 70 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] -50 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] 158 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] -58 °F
Atstatymofunkcija Auto
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Dalių kiekis pakuotė formate 15 vnt.
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [°C] [maks.] 10 °C
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [°C] [maks.] 20 °C
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [°C] [min.] 3.5 °C
Dif. @ min. diapazono nustatymas [°C] [min.] 2.4 °C
Diferencinis tipas Adjustable
Elektros jungties dydis 2xPg 13.5
Elektros jungties standartas DIN 40430
Elektros jungtis Kabelio prisukimo vieta
Elektros jungtys, kištukas / lizdas LIZDINIS
Elektros spec. standartas EN 60947-4/-5
EN 60947 elektrinės savybės Izoliacija: 400V
Taršos laipsnis: 3
Nominali impulso įtampa: 4 kV
Apsaug. nuo trumpojo jungimo, saugiklis: 10A
EN 60947 elektros laidų savybės Lankstus vamzdelis su lankeliais 0,2–1,5 mm2
Lankstus vamzdelis, be lankelių: 0,2–2,5 mm2
Vientisas/daugiagyslis: 0,2–2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Identiškas produktas 017-150066
Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [col.] 3/8 x 3 1/8 in
Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [mm] 9.5 x 80 mm
Jutiklio kišenės ilgis min. [col.] 4 13/32 in
Jutiklio kišenės ilgis min. [mm] 112 mm
Jutiklio tipas Termobalionas su kapiliaru
Kap. vamzdelio ilgio dalis [col.] 78 3/4 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] 2000 mm
Kontakto vardinė reikšmė AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Kontaktofunkcija SPDT
Korpuso IP vardinė reikšmė IP66
Maks. jutiklio temperatūra [°C] 300 °C
Maks. jutiklio temperatūra [°F] 572 °F
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Pakavimo formatas Kelių elementų pakuotė
Patvirtinimas BV
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
NKK
PZH
RMRS
RoHS
RoHS Kinija
TYSK
Produkto aprašymas Termostatas
Produkto pavadinimas Termostatas
Produkto priedai Jungiklių priedai
Produktų grupė Switches and thermostats
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos Nr. c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] 90 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] 25 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] 194 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.] 77 °F
Tinkamas naudoti Kontaktų sistemos
Tipas RT101
UK RoHS compliance Yes
Įkrovos tipas Adsorbcija

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality