„Danfoss Redia®“ jutikliai, Skystis, Jutiklio tipas: Įmontuotas jutiklis, 16 °C - 28 °C, M30x1.5

015G3336

Termostatinis daviklis „Danfoss Redia™“ vožtuvams su M30x1,5 jungtimi. Ribotas temperatūros diapazonas.

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.169 Kilogram
Grynasis svoris 0.15 Kilogram
Volume 0.358 Liter
EAN 5702424625733

 

Apsauga nuo užšalimo No
China RoHS compliance Out of scope
Description Termostatinis daviklis „Danfoss Redia™“ vožtuvams su M30x1,5 jungtimi. Ribotas temperatūros diapazonas.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Jungties tipas prie vožtuvo M30x1.5
Jungties tipas su jutikliu Metalinė veržlė
Jutiklio dizainas Danfoss Redia®
Jutiklio medija Skystis
Jutiklio nustatymo temperatūra [°C] [Maks.] 28 °C
Jutiklio nustatymo temperatūra [°C] [Min.] 16 °C
Jutiklio tipas Įmontuotas jutiklis
Jutiklio versija Standard, Temp. limited
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [m] [Maks.] 0 m
Produktų grupė Radiator Sensors
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rinkinio turinys Jutiklis
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas React Redia Regus M30x1.5 BIS sensor
Spalva Baltas RAL 9016
Temperatūros apribojimas Taip
Tipas Danfoss Redia® Sensors
UK RoHS compliance Out of scope
Uždarymo funkcija Ne

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality