Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Rodo 9 produktą(us)
MMA Jutikliai, RA 2760, Skystis, Jutiklio tipas: Įmontuotas jutiklis, 8 °C - 21 °C
Apsauga nuo užšalimo, tempetratūros apribojimas ir fiksavimas, tinka MMA vožtuvams
RAE-H jutikliai, RAE 5035, Skystis, Jutiklio tipas: Įmontuotas jutiklis, 8 °C - 28 °C, M28 Herz
Apsauga nuo šalčio, temperatūros nustatymo taško apribojimas ir fiksavimas; „Herz“ vožtuvams
RAW-K Jutikliai, RAW-K 5136, Skystis, Jutiklio tipas: Įmontuotas jutiklis, 16 °C - 28 °C, M30x1.5
Ne „Danfoss“ vožtuvui. Ribotas temperatūros diapazonas.
RAX-K Jutikliai, RAX-K 6080, Skystis, Jutiklio tipas: Įmontuotas jutiklis, 8 °C - 28 °C, M30x1.5
Ne „Danfoss“ vožtuvams, tikslaus atjungimo funkcija.
RAX-K Jutikliai, RAX-K 6180, Skystis, Jutiklio tipas: Įmontuotas jutiklis, 8 °C - 28 °C, M30x1.5
Ne „Danfoss“ vožtuvams, tikslaus atjungimo funkcija.
„Danfoss Redia®“ jutikliai, Skystis, Jutiklio tipas: Įmontuotas jutiklis, 8 °C - 28 °C, M30x1.5
Termostatinis daviklis „Danfoss Redia™“ vožtuvams su M30x1,5 jungtimi.
„Danfoss Redia®“ jutikliai, Skystis, Jutiklio tipas: Įmontuotas jutiklis, 16 °C - 28 °C, M30x1.5
Termostatinis daviklis „Danfoss Redia™“ vožtuvams su M30x1,5 jungtimi. Ribotas temperatūros diapazonas.
„Danfoss Redia®“ jutikliai, Skystis, Jutiklio tipas: Įmontuotas jutiklis, 8 °C - 28 °C, M30x1.5
Termostatinis daviklis „Danfoss Redia™“ vožtuvams su M30x1,5 jungtimi.
Danfoss Regus® Jutikliai, Skystis, Jutiklio tipas: Įmontuotas jutiklis, 8 °C - 28 °C, M30x1.5
Termostatinis daviklis „Danfoss Regus™“ vožtuvams su M30x1,5 jungtimi.