Apsauginio vamzdžio skersmuo [col.] |
0.24 in |
Apsauginio vamzdžio skersmuo [mm] |
6 mm |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Dalių kiekis pakuotė formate |
12 vnt. |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektros jungties dydis |
2 laidai |
Elektros jungtis |
Kabelis |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
Gnybtų skaičius [vnt.] |
3 vnt. |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Išėjimo signalas [mA] [maks.] |
20 mA |
Išėjimo signalas [mA] [min.] |
4 mA |
Jutiklio elem. varža [Ohm] |
100 |
Jutiklio elementas [pc] |
1 vnt. |
Jutiklio elemento atsparumas |
B klasė |
Jutiklio elemento standartas |
EN 60751 |
Jutiklio elemento tipas |
Pt |
Korpuso IP vardinė reikšmė |
IP00 |
Laidai [vnt.] |
2 vnt. |
Naudojama produktui |
MBT 5252 |
Pailginimo ilgis [col.] |
1.97 in |
Pailginimo ilgis [mm] |
50 mm |
Pakavimo formatas |
Kelių elementų pakuotė |
Product Name Description |
Temperature sensor insert |
Produktų grupė |
Accessories, sensors |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
Siųstuvo nustatymo diapazonas [°C] [maks.] |
100 °C |
Siųstuvo nustatymo diapazonas [°C] [min.] |
0 °C |
Siųstuvo nustatymo diapazonas [°F] [maks.] |
212 °F |
Siųstuvo nustatymo diapazonas [°F] [min.] |
32 °F |
Siųstuvo tipas |
Standartas |
Supply voltage [V] DC [max] |
35 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
8 V |
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] |
200 °C |
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] |
-50 °C |
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] |
392 °F |
Temperatūros diapazonas [°F] [min.] |
-58 °F |
Tiekimo įtampa [V] nuolat. srovė [maks.] |
35 V |
Tiekimo įtampa [V] nuolat. srovė [min.] |
8 V |
Tipas |
MBT 152 |
Tipo pavadinimas |
MBT 152-001-0150-00-G110 |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
12, 15, 18, 19, 21 |
Įdėklo ilgis [col.] |
5.91 in |
Įdėklo ilgis [mm] |
150 mm |
Įdėklo tipas |
Fiksuotas |