Sensor pocket, MBT 120
084Z7260
Protection tube diameter [mm]: 11.0, Insertion length [mm]: 150, Process connection type: G, 1/2, Temperature range [°C]: -50 - 200, Protection tube material: AISI 316 Ti, Used for product: MBT 3560, MBT 5560
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Protection tube diameter [mm]: 11.0, Insertion length [mm]: 150, Process connection type: G, 1/2, Temperature range [°C]: -50 - 200, Protection tube material: AISI 316 Ti, Used for product: MBT 3560, MBT 5560
Bruto svoris | 0.12 Kg |
Grynasis svoris | 0.117 Kg |
Volume | 0.256 Liter |
EAN | 5702423201402 |
Bruto svoris | 0.12 Kg |
Grynasis svoris | 0.117 Kg |
Volume | 0.256 Liter |
EAN | 5702423201402 |
Apdorojimo jungties dydis | 1/2 |
Apdorojimo jungties standartas | ISO 228-1-A |
Apdorojimo jungties tipas | G |
Apdorojimo sujungimas, kištukas / lizdas | Kištukinis |
Apsauginio vamzdžio medžiaga | AISI 316 Ti |
Apsauginio vamzdžio skersmuo [col.] | 0.43 in |
Apsauginio vamzdžio skersmuo [mm] | 11 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Dalių kiekis pakuotė formate | 20 vnt. |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jungties standartas | ISO 228 |
Jungčių medžiaga | AISI 316 Ti |
Naudojama produktui | MBT 3560, MBT 5560 |
Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
Process connection material | AISI 316 Ti |
Product Name Description | Sensor pocket |
Produktų grupė | Accessories, sensors |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
Sujungimo tipas | G |
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 200 °C |
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -50 °C |
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 392 °F |
Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -58 °F |
Tipas | MBT 120 |
Tipo pavadinimas | MBT 120-630-150-3 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Įdėklo ilgis [col.] | 5.91 in |
Įdėklo ilgis [mm] | 150 mm |
Įdėklo tipas | Fiksuotas |
Apdorojimo jungties dydis | 1/2 |
Apdorojimo jungties standartas | ISO 228-1-A |
Apdorojimo jungties tipas | G |
Apdorojimo sujungimas, kištukas / lizdas | Kištukinis |
Apsauginio vamzdžio medžiaga | AISI 316 Ti |
Apsauginio vamzdžio skersmuo [col.] | 0.43 in |
Apsauginio vamzdžio skersmuo [mm] | 11 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Dalių kiekis pakuotė formate | 20 vnt. |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jungties standartas | ISO 228 |
Jungčių medžiaga | AISI 316 Ti |
Naudojama produktui | MBT 3560, MBT 5560 |
Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
Process connection material | AISI 316 Ti |
Product Name Description | Sensor pocket |
Produktų grupė | Accessories, sensors |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
Sujungimo tipas | G |
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 200 °C |
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -50 °C |
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 392 °F |
Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -58 °F |
Tipas | MBT 120 |
Tipo pavadinimas | MBT 120-630-150-3 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Įdėklo ilgis [col.] | 5.91 in |
Įdėklo ilgis [mm] | 150 mm |
Įdėklo tipas | Fiksuotas |