Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Rodo 37 produktą(us)
Temperatūros jutiklis, MBT 5116, 80 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1
Temperatūros diapazonas [°C]: -50 - 600, Jutiklio elemento tipas: Pt, Jutiklio elem. varža [Ohm]: 100, Apsauginio vamzdžio medžiaga: AISI 316 Ti, Elektros jungtis: Deutsch DT04, Elektros jungties dydis: 3 kontaktai
Temperatūros jutiklis, MBT 5116, 75 mm, G, ISO 228-1-A
Temperatūros diapazonas [°C]: -50 - 600, Jutiklio elemento tipas: Pt, Jutiklio elem. varža [Ohm]: 100, Apsauginio vamzdžio medžiaga: AISI 316 Ti, Elektros jungtis: B tipas, Elektros jungties dydis: Pg 16
Temperatūros jutiklis, MBT 5116, 200 mm, G, ISO 228-1-A
Temperatūros diapazonas [°C]: -50 - 600, Jutiklio elemento tipas: Pt, Jutiklio elem. varža [Ohm]: 1000, Apsauginio vamzdžio medžiaga: AISI 316 Ti, Elektros jungtis: Plonas, Elektros jungties dydis: Pg 13.5
Temperatūros jutiklis, MBT 5116, 100 mm, M,33x2, ISO 965
Temperatūros diapazonas [°C]: -50 - 600, Jutiklio elemento tipas: Pt, Jutiklio elem. varža [Ohm]: 100, Apsauginio vamzdžio medžiaga: AISI 316 Ti, Elektros jungtis: B tipas, Elektros jungties dydis: Pg 16
Temperatūros jutiklis, MBT 5116, 150 mm, M,33x2, ISO 965
Temperatūros diapazonas [°C]: -50 - 600, Jutiklio elemento tipas: Pt, Jutiklio elem. varža [Ohm]: 100, Apsauginio vamzdžio medžiaga: AISI 316 Ti, Elektros jungtis: B tipas, Elektros jungties dydis: Pg 16
Temperatūros jutiklis, MBT 5116, 100 mm, G, ISO 228-1-A
Temperatūros diapazonas [°C]: -50 - 600, Jutiklio elemento tipas: Pt, Jutiklio elem. varža [Ohm]: 100, Apsauginio vamzdžio medžiaga: AISI 316 Ti, Elektros jungtis: Plonas, Elektros jungties dydis: Pg 9
Temperatūros jutiklis, MBT 5116, 200 mm, G, ISO 228-1-A
Temperatūros diapazonas [°C]: -50 - 600, Jutiklio elemento tipas: Pt, Jutiklio elem. varža [Ohm]: 100, Apsauginio vamzdžio medžiaga: AISI 316 Ti, Elektros jungtis: Plonas, Elektros jungties dydis: Pg 9
Temperatūros jutiklis, MBT 5116, 250 mm, G, ISO 228-1-A
Temperatūros diapazonas [°C]: -50 - 600, Jutiklio elemento tipas: Pt, Jutiklio elem. varža [Ohm]: 100, Apsauginio vamzdžio medžiaga: AISI 316 Ti, Elektros jungtis: Plonas, Elektros jungties dydis: Pg 9
Temperatūros jutiklis, MBT 5116, 200 mm, G, ANSI/ASME B1.20.1
Temperatūros diapazonas [°C]: -50 - 600, Jutiklio elemento tipas: Pt, Jutiklio elem. varža [Ohm]: 1000, Apsauginio vamzdžio medžiaga: AISI 316 Ti, Elektros jungtis: Kabelis, Elektros jungties dydis: 2 laidai
Temperatūros jutiklis, MBT 5116, 150 mm, G, ISO 228-1-A
Temperatūros diapazonas [°C]: -50 - 600, Jutiklio elemento tipas: Pt, Jutiklio elem. varža [Ohm]: 100, Apsauginio vamzdžio medžiaga: AISI 316 Ti, Elektros jungtis: B tipas, Elektros jungties dydis: Pg 16