Apdorojimo jungties dydis |
3/4 |
Apdorojimo jungties standartas |
ISO 228-1-A |
Apdorojimo jungties tipas |
G |
Apdorojimo sujungimas, kištukas / lizdas |
Kištukinis |
Apsauginio vamzdžio medžiaga |
AISI 316 Ti |
Apsauginio vamzdžio skersmuo [col.] [maks.] |
0.95 in |
Apsauginio vamzdžio skersmuo [col.] [min.] |
0.55 in |
Apsauginio vamzdžio skersmuo [mm] [maks.] |
24 mm |
Apsauginio vamzdžio skersmuo [mm] [min.] |
14 mm |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Dalių kiekis pakuotė formate |
8 vnt. |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektros jungties dydis |
Pg 9 |
Elektros jungtis |
Plonas |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Gnybtų skaičius [vnt.] |
3 vnt. |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Išėjimo signalas |
Ohm |
Jungties standartas |
ISO 228 |
Jungčių medžiaga |
AISI 316 Ti |
Jutiklio elem. varža [Ohm] |
100 |
Jutiklio elementas [pc] |
1 vnt. |
Jutiklio elemento atsparumas |
B klasė |
Jutiklio elemento standartas |
EN 60751 |
Jutiklio elemento tipas |
Pt |
Jutiklio įdėklas |
Keičiamas |
Korpuso IP vardinė reikšmė |
IP65 |
Laidai [vnt.] |
2 vnt. |
Maks. aplinkos temperatūra [°C] |
75 °C |
Maks. aplinkos temperatūra [°F] |
167 °F |
Pailginimo ilgis [col.] |
1.97 in |
Pailginimo ilgis [mm] |
50 mm |
Pakavimo formatas |
Kelių elementų pakuotė |
Process connection material |
Nerūdijantysis plienas |
Product Name Description |
Temperature sensor |
Produktų grupė |
Sensors |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dokumentacijos Nr. |
daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a |
Sujungimo tipas |
G |
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] |
600 °C |
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] |
-50 °C |
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] |
1112 °F |
Temperatūros diapazonas [°F] [min.] |
-58 °F |
Tipas |
MBT 5116 |
Tipo pavadinimas |
MBT 5116-F001-250-10-0000 |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
12, 15, 18, 19, 21 |
Įdėklo ilgis [col.] |
9.84 in |
Įdėklo ilgis [mm] |
250 mm |
Įdėklo tipas |
Fiksuotas |