Thermostat, KP61
060L110066
Temperature range [°C]: -30 - 15, Reset function: Auto, Contact function: SPDT, Sensor type: Capillary tube sensor, Capillary tube length [mm]: 2000, Enclosure rating IP: IP30
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Temperature range [°C]: -30 - 15, Reset function: Auto, Contact function: SPDT, Sensor type: Capillary tube sensor, Capillary tube length [mm]: 2000, Enclosure rating IP: IP30
Bruto svoris | 0.434 Kg |
Grynasis svoris | 0.364 Kg |
Volume | 1.232 Liter |
EAN | 5702428014489 |
Bruto svoris | 0.434 Kg |
Grynasis svoris | 0.364 Kg |
Volume | 1.232 Liter |
EAN | 5702428014489 |
Apl. Temp. Pastaba | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 65 °C |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 150 °F |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -40 °F |
Atstatymo funkcija | Auto |
China RoHS compliance | Yes |
Dalių kiekis pakuotė formate | 32 vnt. |
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [K] [maks.] | 23 K |
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [K] [maks.] | 7 K |
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [K] [min.] | 5.5 K |
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [K] [min.] | 1.5 K |
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [°C] [maks.] | 23 °C |
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [°C] [maks.] | 7 °C |
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [°C] [min.] | 1.5 °C |
Dif. @ min. diapazono nustatymas [°C] [min.] | 5.5 °C |
Diferencinis tipas | Adjustable |
Elektros jungties dydis | 6-14 mm |
Elektros jungtis | Guminis kabelio riebokšlis |
Elektros spec. standartas | EN 60947-5 |
EN 60947 elektrinės savybės |
Izoliacija: 400V Taršos laipsnis: 3 Nominali impulso įtampa: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 elektros laidų savybės |
Lankstus vamzdelis su lankeliais 0,5-1,5 mm2 Lankstus vamzdelis, be lankelių: 0,7–2,5 mm2 Vientisas/daugiagyslis: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [col.] | 1/10 x 19 5/8 in |
Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [mm] | 2.5 x 500 mm |
Jutiklio tipas | Kapiliarinio vamzdelio jutiklis |
Kap. vamzdelio ilgio dalis [col.] | 78 3/4 in |
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] | 2000 mm |
Kontakto vardinė reikšmė |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Kontakto funkcija | SPDT |
Korpuso IP vardinė reikšmė | IP30 |
Korpuso kategorija pagal NEMA (~) | 1 |
Maks. jutiklio temperatūra [°C] | 120 °C |
Maks. jutiklio temperatūra [°F] | 248 °F |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
Patvirtinimas |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PZH RINA RMRS RoHS Kinija UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
Product Name Description | Thermostat |
Produkto aprašymas | Termostatas |
Produkto priedai | Jungiklių priedai |
Produktų grupė | Switches and thermostats |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dokumentacijos Nr. | be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3 |
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 15 °C |
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -30 °C |
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 59 °F |
Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -22 °F |
Tinkamas naudoti | Ne |
Tipas | KP61 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL patvirtinimo failo vardas | E31024 |
Įkrovos tipas | Garai |
Apl. Temp. Pastaba | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 65 °C |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 150 °F |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -40 °F |
Atstatymo funkcija | Auto |
China RoHS compliance | Yes |
Dalių kiekis pakuotė formate | 32 vnt. |
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [K] [maks.] | 23 K |
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [K] [maks.] | 7 K |
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [K] [min.] | 5.5 K |
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [K] [min.] | 1.5 K |
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [°C] [maks.] | 23 °C |
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [°C] [maks.] | 7 °C |
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [°C] [min.] | 1.5 °C |
Dif. @ min. diapazono nustatymas [°C] [min.] | 5.5 °C |
Diferencinis tipas | Adjustable |
Elektros jungties dydis | 6-14 mm |
Elektros jungtis | Guminis kabelio riebokšlis |
Elektros spec. standartas | EN 60947-5 |
EN 60947 elektrinės savybės |
Izoliacija: 400V Taršos laipsnis: 3 Nominali impulso įtampa: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 elektros laidų savybės |
Lankstus vamzdelis su lankeliais 0,5-1,5 mm2 Lankstus vamzdelis, be lankelių: 0,7–2,5 mm2 Vientisas/daugiagyslis: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [col.] | 1/10 x 19 5/8 in |
Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [mm] | 2.5 x 500 mm |
Jutiklio tipas | Kapiliarinio vamzdelio jutiklis |
Kap. vamzdelio ilgio dalis [col.] | 78 3/4 in |
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] | 2000 mm |
Kontakto vardinė reikšmė |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Kontakto funkcija | SPDT |
Korpuso IP vardinė reikšmė | IP30 |
Korpuso kategorija pagal NEMA (~) | 1 |
Maks. jutiklio temperatūra [°C] | 120 °C |
Maks. jutiklio temperatūra [°F] | 248 °F |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
Patvirtinimas |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PZH RINA RMRS RoHS Kinija UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
Product Name Description | Thermostat |
Produkto aprašymas | Termostatas |
Produkto priedai | Jungiklių priedai |
Produktų grupė | Switches and thermostats |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dokumentacijos Nr. | be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3 |
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 15 °C |
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -30 °C |
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 59 °F |
Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -22 °F |
Tinkamas naudoti | Ne |
Tipas | KP61 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL patvirtinimo failo vardas | E31024 |
Įkrovos tipas | Garai |