Apdorojimo jungties dydis |
1/4 |
Apdorojimo jungties standartas |
ISO 228-1-A |
Apdorojimo jungties tipas |
G |
Apdorojimo sujungimas, kištukas / lizdas |
Kištukinis |
Apsauginio vamzdžio medžiaga |
Brass |
Apsauginio vamzdžio skersmuo [col.] |
0.17 in |
Apsauginio vamzdžio skersmuo [mm] |
4.2 mm |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Dalių kiekis pakuotė formate |
40 vnt. |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektros jungties dydis |
2 kontaktai |
Elektros jungtis |
Deutsch DT04 |
Elektros jungčių komentarai |
Integruota |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Išėjimo signalas |
Ohm |
Jungčių medžiaga |
Žalvaris |
Jutiklio elem. varža [Ohm] |
1000 |
Jutiklio elementas [pc] |
1 vnt. |
Jutiklio elemento atsparumas |
B klasė |
Jutiklio elemento standartas |
EN 60751 |
Jutiklio elemento tipas |
Pt |
Jutiklio įdėklas |
Fiksuotas |
Kabelio tipas |
N/A |
Korpuso IP vardinė reikšmė |
IP67 |
Laidai [vnt.] |
2 vnt. |
Maks. aplinkos temperatūra [°C] |
125 °C |
Maks. aplinkos temperatūra [°F] |
257 °F |
Pakavimo formatas |
Kelių elementų pakuotė |
Process connection material |
Žalvaris |
Product Name Description |
Temperature sensor |
Produktų grupė |
Sensors |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dokumentacijos Nr. |
4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579 |
Sujungimo tipas |
G |
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] |
150 °C |
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] |
-50 °C |
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] |
302 °F |
Temperatūros diapazonas [°F] [min.] |
-58 °F |
Tipas |
MBT 3270 |
Tipo pavadinimas |
MBT 3270-02000-028-C0C00-000 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Įdėklo ilgis [col.] |
1.1 in |
Įdėklo ilgis [mm] |
28 mm |
Įdėklo tipas |
Fiksuotas |