Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Rodo 16 produktą(us)
Slėgio keitiklis, MBS 9200, 0.00 mbar - 100.00 mbar, 0.00 psi - 1.45 psi
Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 1/4, Specifikacijos raktas: MBS 9200-B311-A1GB04-1
Slėgio keitiklis, MBS 9200, 0.00 mbar - 250.00 mbar, 0.00 psi - 3.63 psi
Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 1/4, Specifikacijos raktas: MBS 9200-B511-A1GB04-1
Slėgio keitiklis, MBS 9200, 0.00 mbar - 150.00 mbar, 0.00 psi - 2.18 psi
Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 1/4, Specifikacijos raktas: MBS 9200-B411-A1GB04-1
Slėgio keitiklis, MBS 9200, 0.00 mbar - 250.00 mbar, 0.00 psi - 3.63 psi
Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 1/4, Specifikacijos raktas: MBS 9200-B511-A1GB04-2
Slėgio keitiklis, MBS 9200, 0.00 mbar - 100.00 mbar, 0.00 psi - 1.45 psi
Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 1/2, Specifikacijos raktas: MBS 9200-B311-A1GB08-2
Slėgio keitiklis, MBS 9200, -20.00 mbar - 20.00 mbar, -0.29 psi - 0.29 psi
Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 1/2, Specifikacijos raktas: MBS 9200-A111-A1GB08-1
Slėgio keitiklis, MBS 9200, 0.00 mbar - 40.00 mbar, 0.00 psi - 0.58 psi
Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 1/4, Specifikacijos raktas: MBS 9200-B111-A1GB04-1
Slėgio keitiklis, MBS 9200, 0.00 mbar - 100.00 mbar, 0.00 psi - 1.45 psi
Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 1/2, Specifikacijos raktas: MBS 9200-B311-A0GB08-1
Slėgio keitiklis, DST P92S, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.00 psi
Elektros jungtis: M12 x 1, Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 1/4, Specifikacijos raktas: P92S-0040-BAR-R-11-01-01
Slėgio keitiklis, DST P92S, 0.00 bar - 60.00 bar, 0.00 psi - 870.00 psi
Elektros jungtis: M12 x 1, Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 1/4, Specifikacijos raktas: P92S-0060-BAR-R-11-01-01