Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Rodo 8 produktą(us)
Slėgio keitiklis, DST P92S, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.00 psi
Elektros jungtis: M12 x 1, Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 1/4, Specifikacijos raktas: P92S-0040-BAR-R-11-01-01
Slėgio keitiklis, DST P92S, 0.00 bar - 60.00 bar, 0.00 psi - 870.00 psi
Elektros jungtis: M12 x 1, Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 1/4, Specifikacijos raktas: P92S-0060-BAR-R-11-01-01
Slėgio keitiklis, DST P92S, 0.00 bar - 100.00 bar, 0.00 psi - 1450.00 psi
Elektros jungtis: M12 x 1, Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 1/4, Specifikacijos raktas: P92S-0100-BAR-R-11-01-01
Slėgio keitiklis, DST P92S, 0.00 bar - 160.00 bar, 0.00 psi - 2320.00 psi
Elektros jungtis: M12 x 1, Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 1/4, Specifikacijos raktas: P92S-0160-BAR-R-11-01-01
Slėgio keitiklis, DST P92S, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi
Elektros jungtis: M12 x 1, Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 1/4, Specifikacijos raktas: P92S-0250-BAR-R-11-01-01
Slėgio keitiklis, DST P92S, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5800.00 psi
Elektros jungtis: M12 x 1, Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 1/4, Specifikacijos raktas: P92S-0400-BAR-R-11-01-01
Slėgio keitiklis, DST P92S, 0.00 bar - 600.00 bar, 0.00 psi - 8700.00 psi
Elektros jungtis: M12 x 1, Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 1/4, Specifikacijos raktas: P92S-0600-BAR-R-11-01-01
Slėgio keitiklis, DST P92S, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi
Elektros jungtis: M12 x 1, Slėgio jungties tipas: M, Slėgio jungties dydis: 14 x 1.5, Specifikacijos raktas: P92S-0250-BAR-R-11-01-01