Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Fan speed controller RGE stabilizes condensing pressure by changing condenser’s fan speed. Widespread usage in refrigeration and air conditioning units which are operated throughout the entire year. Reliable sensing mechanism using bellows. Suitable for single phase and 3-phase fan motors.
Rodo 13 produktą(us)
Ventiliatoriaus greičio valdiklis, RGE
Gamykliniai nustatymai [bar]: 16, Fazių skaičius: 3, Maks. P juosta [bar]: 4, Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [maks.]: 28, Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [min.]: 8, Tipo pavadinimas: RGE-Z3R4-7DS
Ventiliatoriaus greičio valdiklis, RGE
Gamykliniai nustatymai [bar]: 19, Fazių skaičius: 1, Maks. P juosta [bar]: 4, Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [maks.]: 28, Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [min.]: 8, Tipo pavadinimas: RGE-Z1N4-7DS
Ventiliatoriaus greičio valdiklis, RGE
Gamykliniai nustatymai [bar]: 16, Fazių skaičius: 3, Maks. P juosta [bar]: 4, Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [maks.]: 28, Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [min.]: 8, Tipo pavadinimas: RGE-X3R4-7DS
Ventiliatoriaus greičio valdiklis, RGE
Gamykliniai nustatymai [bar]: 19, Fazių skaičius: 1, Maks. P juosta [bar]: 4, Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [maks.]: 28, Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [min.]: 8, Tipo pavadinimas: RGE-Z1P4-7DS
Ventiliatoriaus greičio valdiklis, RGE
Gamykliniai nustatymai [bar]: 19, Fazių skaičius: 1, Maks. P juosta [bar]: 4, Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [maks.]: 28, Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [min.]: 8, Tipo pavadinimas: RGE-Z1Q4-7DS
Ventiliatoriaus greičio valdiklis, RGE
Gamykliniai nustatymai [bar]: 19, Fazių skaičius: 1, Maks. P juosta [bar]: 4, Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [maks.]: 28, Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [min.]: 8, Tipo pavadinimas: RGE-Z1N4-5H
Ventiliatoriaus greičio valdiklis, RGE
Gamykliniai nustatymai [bar]: 32, Fazių skaičius: 1, Maks. P juosta [bar]: 8, Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [maks.]: 39, Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [min.]: 16, Tipo pavadinimas: RGE-Z1N6-7DS
Ventiliatoriaus greičio valdiklis, RGE
Gamykliniai nustatymai [bar]: 32, Fazių skaičius: 1, Maks. P juosta [bar]: 8, Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [maks.]: 39, Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [min.]: 16, Tipo pavadinimas: RGE-Z1P6-7DS
Ventiliatoriaus greičio valdiklis, RGE
Gamykliniai nustatymai [bar]: 32, Fazių skaičius: 1, Maks. P juosta [bar]: 8, Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [maks.]: 39, Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [min.]: 16, Tipo pavadinimas: RGE-Z1Q6-7DS
Ventiliatoriaus greičio valdiklis, RGE
Gamykliniai nustatymai [bar]: 16, Fazių skaičius: 3, Maks. P juosta [bar]: 8, Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [maks.]: 39, Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [min.]: 16, Tipo pavadinimas: RGE-X3R6-7DS