Ventiliatoriaus greičio valdiklis, RGE

061H3013

Gamykliniai nustatymai [bar]: 19.00, Fazių skaičius: 1, Maks. P juosta [bar]: 4.0, Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [maks.]: 28.00, Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [min.]: 8.00, Tipo pavadinimas: RGE-Z1N4-5H

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.5 Kilogram
Grynasis svoris 0.416 Kilogram
Volume 2.573 Liter
EAN 5702428275774

 

Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] 55 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] -20 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] 131 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] -4 °F
Aušinimo medžiagos R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R449B
R450A
R513A
China RoHS compliance Out of scope
Dalių kiekis pakuotė formate 24 vnt.
Dažnis [Hz] 50/60 Hz
EU RoHS compliance Out of scope
Fazių skaičius 1
Gamintojo nustatymas [psig] 276 psig
Gamykliniai nustatymai [bar] 19 bar
Gnybtų skaičius [vnt.] 4 vnt.
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.] 35.4 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] 900 mm
Korpusas SKELETAS
Korpuso IP vardinė reikšmė IP54
Maks. Darbinis slėgis [bar] 47 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig] 681 psig
Maks. P juosta [bar] 4 bar
Maks. P juosta [psi] 58 psi
Maks. srovės išvestis / fazė[A] 2 A
Min. greičio nustatymas [%] 35%@60Hz
45%@50Hz
Pakavimo formatas Pramoninis paketas
Patvirtinimas CE
UKCA
Product Name Description Ventiliatoriaus greičio valdiklis
Produkto priedai Ne
Produktų grupė Electronic controllers
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos No
Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [maks.] 28 bar
Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [min.] 8 bar
Reguliavimo diapazonas [MPa] Pe [maks.] 2.8 MPa
Reguliavimo diapazonas [MPa] Pe [min.] 0.8 MPa
Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [maks.] 406 psig
Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [min.] 116 psig
Slėgio jungties pastabos su Schrader
Slėgio įleidimas vid. / išor. Vidinis
Slėgio įleidimo jung. dydis [col.] 1/4
Slėgio įleidimo jung. stand. DIN 8906
Slėgio įleidimo jung. tipas Platėjanti mova
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.] 240 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.] 200 V
Tinkamas naudoti Ne
Tipas RGE
Tipo pavadinimas RGE-Z1N4-5H
Trūkimo slėgis [bar] 131 bar
Trūkimo slėgis [psig] 1900 psig
UK RoHS compliance Out of scope

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality