Kompresoriaus ir kondensatoriaus valdiklis

Rodo 14 produktą(us)

080G0281

Pakuotės valdiklis, AK-PC 551

Veikimas: 2 siurbimas ir paprastas kondensatorius, Skaitmeniniai įėjimai (DI) [vnt.]: 8, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 110 - 230, Ryšio tipas: MODBUS, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 12

080G0282

Pakuotės valdiklis, AK-PC 551

Veikimas: 2 siurbimas ir paprastas kondensatorius, Skaitmeniniai įėjimai (DI) [vnt.]: 8, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 110 - 230, Ryšio tipas: MODBUS, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 12

080G0283

Pakuotės valdiklis, AK-PC 551

Veikimas: 2 siurbimas ir paprastas kondensatorius, Skaitmeniniai įėjimai (DI) [vnt.]: 8, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24, Ryšio tipas: MODBUS, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 12

080G0288

Pakuotės valdiklis, AK-PC 551

Veikimas: 2 siurbimas ir paprastas kondensatorius, Skaitmeniniai įėjimai (DI) [vnt.]: 8, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24, Ryšio tipas: MODBUS, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 12

080G0320

Pakuotės valdiklis, AK-PC 572

Veikimas: CO2 paketas, Skaitmeniniai įėjimai (DI) [vnt.]: 8, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24, Ryšio tipas: MODBUS, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 12

080Z0106

Pakuotės valdiklis, AK-PC 710

Veikimas: Fiksuotos IO jungtys, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24, Ryšio tipas: RS232; LON RS485, Pakavimo formatas: Viena pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 1

080Z0191

Pakuotės valdiklis, AK-PC 781A

Veikimas: Pakuotė su šilumos grąžinimu, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24, Ryšio tipas: IO plėtinys; RJ11 (CAN) prie ekrano; LON RS485, Pakavimo formatas: Viena pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 1

080Z0192

Pakuotės valdiklis, AK-PC 782A

Veikimas: Transkritinis greitintuvas, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24, Ryšio tipas: RJ11 (CAN) prie ekrano; RS232; LON RS485, Pakavimo formatas: Viena pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 1

080Z0193

Pakuotės valdiklis, AK-PC 783A

Veikimas: Pakuotė su kaskada, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24, Ryšio tipas: RJ11 (CAN) prie ekrano; RS232; LON RS485, Pakavimo formatas: Viena pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 1

080Z0194

Pakuotės valdiklis, AK-PC 781B

Veikimas: Pakuotė su šilumos grąžinimu, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24, Ryšio tipas: IO plėtinys; RJ11 (CAN) prie ekrano, Pakavimo formatas: Viena pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 1

Vaizdas: