Pakuotės valdiklis, AK-PC 551

080G0282

Veikimas: 2 siurbimas ir paprastas kondensatorius, Skaitmeniniai įėjimai (DI) [vnt.]: 8, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 110 - 230, Ryšio tipas: MODBUS, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 12

Gaminio informacija

Bruto svoris 1.088 Kilogram
Grynasis svoris 0.861 Kilogram
Tūris 11.809 Liter
EAN 5702428843058

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Analoginiai išėjimai (AO) [vnt.] 2 vnt.
Analoginiai įėjimai (AI) [vnt.] 8 vnt.
Baterijų kiek. 1
Battery type or Name Lithium coin cell (CR1620)
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Dalių kiekis pakuotė formate 12 vnt.
Daugiau Informacijos Kietosios būsenos tipo relės 5,6
Division 25
Ekranas priekyje Ne
Ekranas – pasirenkamas Su išor. ekranu MMIGRS2
Energijos suvartojimas [W] 10 W
EU RoHS compliance Out of scope
Kompresoriaus talpos režimas Žingsnis / greitis / PWM
Kondesatoriaus valdiklio tipas Slėgis / temperatūra
Maks. kompresorių skaičius 8 vnt.
Montavimo metodas DIN bėgelis
Naudojimo sritis Talpos valdiklis
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Pakavimo formatas Kelių elementų pakuotė
PFAS content [Yes/No] No
Produkto kalba Kroatų
Čekų
Danų
Olandų
Anglų
Prancūzų
Vokiečių
Vengrų
Italų
Lenkų
Portugalų
Rumunija
Rusų
Serbų
Spanish
Turkų
Produkto pavadinimas Pakuotės valdiklis
Produkto priedai Electron. control accessories
Produkto savybės Skambutis
Kompresoriaus sauga
Išmetamųjų dujų temp. apsauga
Ventiliatoriaus apsauga
Plūdinio kondensatoriaus slėgis
Šilumos grąžinimo funkcija
Aukšto slėgio saugumas
Krovinio numetimas
Žemo slėgio apsauga
Optimizavimas nakčiai
P0 optimizavimas
Realiojo laiko laikrodis
Siurbimo dujų temp. apsauga
Produktų grupė Compressor/condenser control
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos No
Ryšio tipas MODBUS
Skaitmeniniai išėjimai (DO) [vnt.] 8 vnt.
Skaitmeniniai įėjimai (DI) [vnt.] 8 vnt.
Talpos valdiklio režimas PI
Talpos valdiklio įėjimas Slėgis / temperatūra
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.] 230 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.] 110 V
Tinkamas naudoti Ne
Tipas AK-PC 551
Tipo pavadinimas AK-PC 551
UL evaluated Yes
Veikimas 2 siurbimas ir paprastas kondensatorius
Ventiliatoriaus galios valdiklis Žingsnis / greitis
Ventiliatoriaus reguliavimo režimas PI
Įranga Su jungtimis ir ekranu

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality