Elektrinės pavaros, AMV 658 SU, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24, Tiekiama įtampa [V] DC: 24

082G3446

AMV 658 SU 24V

Gaminio informacija

Bruto svoris 9.672 Kg
Grynasis svoris 8.8 Kg
Volume 18.296 Liter
EAN 5710104037332

 

Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] 55 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] 0 °C
Apsaugos klasė II
Apsaugos nuo išorės poveikio klasė IP54
Description AMV 658 SU 24V
Eiga [mm] 50 mm
Energijos suvartojimas [W] 19 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Greičio tipas Standartinis
Grįžtamasis padėties ryšys ne – reikalingas potenciometras
In scope of WEEE and contain batteries No
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] 70 °C
Laikymo temperatūra [°C] [Min.] -40 °C
Nuleidžiama spyruoklė (grąžinimas) Ne
Pakeliama spyruoklė Taip
Pavaros greitis [s/mm] 2 s/mm
6 s/mm
Pavaros tipas Elektrinis
Produktų grupė Electrical actuators
Rankinis valdymas Taip
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguliavimo signalo tipas 3 padėčių
Saugos funkcija Taip
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas AMV(E) 65x/685/855
SCIP dokumentacijos Nr. 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e
Taikymas HD centralizuotas šildymas
Tiekiama įtampa [V] DC 24 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė 24 V
Tipas AMV 658 SU
Uždarymo jėga [N] 2000 N

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality