Pavaros su saugos funkcija

Rodo 51 produktą(us)

Elektrinės pavaros, AMV 13, 230 V

AMV 13 230V 14s/mm 5mm 300N

Elektrinės pavaros, AMV 13, 24 V

AMV 13 24V 14s/mm 5mm 300N

Elektrinės pavaros, AMV 23, 230 V

AMV 23 230V 15s/mm 10mm 450N

Elektrinės pavaros, AMV 23, 24 V

AMV 23 24V 15s/mm 10mm 450N

Elektrinės pavaros, AMV 33, 230 V

AMV 33 230V 3s/mm 10mm 450N

Vaizdas: