Kambario termostatas, Basic Plus 2, Kambario termostatas, 230.0 V, Potinkinis

088U0625

„BasicPLus2“ WT-P programuojamas, Laidinis 230V

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.208 Kilogram
Grynasis svoris 0.132 Kilogram
Tūris 0.613 Liter
EAN 5702425103025

 

Drėgmės jutiklis Ne
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Ekranas (Taip / ne) Taip
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Grindų jutiklio parinktis Taip
In scope of WEEE Yes
IP protection class IP30
Išėjimo įtampa [V] kint. sr. 230 V
Montavimas Potinkinis
Naudojimas Programmable
Produkto aprašymas BasicPlus2
Produktų grupė Room Thermostats
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savybės „BasicPLus2“ WT-P programuojamas
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas BasicPlus2
SCIP dokumentacijos Nr. 579e000d-612c-46e2-a61f-d48d45585856
Svaitės grafikas Taip
Sąsajos Laidinis 230V
Teikimo įtampa [V] 230 V
Tinka 230V actuators
Tipas Basic Plus 2
UNSPSC KODAS 41112209
Šildymo reguliavimo tipas Kambario termostatas

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality