Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Rodo 53 produktą(us)
Reguliuojantis kombinuotas vožtuvas, FHV-WR, FHV-R, 3/4, 0.9 m³/h, 6 bar
FHV-FJVR GRINDŲ ŠILDYMO VOŽTUVAS
Reguliuojantis kombinuotas vožtuvas, FHV-WR, FHV-A, 3/4, 0.8 m³/h, 6 bar
FHV-A grindų šildymo vožtuvas RA 2000 jutikliams
Grindų šildymo valdikliai, FH jungčių dėžutės, 230.0 V, Išėjimo įtampa [V] kint. sr.: 24, Kanalų skaičius: 10
WCB 10 24V Danfoss 044WCB-02C-24
Grindų šildymo valdikliai, FH kambario termostatai, Kambario termostatas, 24.0 V, Standartinis, Virštinkinis
FH-WT kambario termostatas, standartinis
Grindų šildymo valdikliai, FH kambario termostatai, Kambario termostatas, 24.0 V, Vieša, Virštinkinis
FH-WP kambario termostatas 24 V apsaugotas nuo pakeitimų