Alternatyvi terpė |
Glikolio tirpalas iki 50 % |
Alternatyvi terpė 2 |
Cirkuliacinis vanduo |
Angų skaičius |
2 |
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] |
55 °C |
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] |
-10 °C |
Apsaugos nuo išorės poveikio klasė |
IP66 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Darbinis sukimo momentas [Nm] |
60 N-m |
Dažnis [Hz] |
50/60 |
Description |
VFY-WA PN16 DN100 230V CI/PA/EPDM 230V |
Energijos suvartojimas [W] |
15 W |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Flanšų medžiaga |
Ketus EN GJL 250 (DIN GG25) |
Gaminio etiketė |
Yes |
Grįžtamasis padėties ryšys |
Ne |
Ilgis [mm] |
52 mm |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Jungimo tipai |
Su kreipiančiosiomis auselėmis |
Korpuso medžiaga |
Ketus EN GJL 250 (DIN GG25) |
Kvs reikšmės [m³/h] |
496 m³/h |
Laikymo temperatūra [°C] [Min.] |
-10 °C |
Leidžiama terpė |
District heating/cooling circulation water |
Montavimo kryptis |
išskyrus viršutinę ribą |
Nominalus slėgis [bar] |
16 bar |
Patvirtinimas |
CE |
Pavaros flanšo tipas |
F05 |
Pratekėjimo klasė [% Kvs] |
Pratekėjimo klasė A |
Produktų grupė |
Butterfly valves |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Saugos funkcija |
Ne |
Skersmuo [mm] |
100 mm |
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] |
16 bar |
Stiebo sandarinimo medžiaga |
Nitrilas / Vitonas / Cinkuotas S. + PTFE |
Sukimo kampas [°] |
90 ° |
Taikymas |
Šildymas ir aušinimas |
Terpės pH [Maks.] |
10 |
Terpės pH [Min.] |
7 |
Terpės temperatūra [°C] [Maks.] |
120 °C |
Terpės temperatūra [°C] [Min.] |
-10 °C |
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė |
230 V |
Tipas |
VFY-WA |
Tvirtinimo standartas |
PED 97/23/CE, EN 12266-1, klasė A |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Veikimas |
įjungta / išjungta |
Veikimo tipas |
Elektrinė pavara |
Vožtuvo disko medžiaga |
Kalusis ketus EN GJS 400-15 (DIN GGG 40) su poliamido danga |
Vožtuvo korpuso medžiaga |
Ketus EN GJL 250 (DIN GG25) |
Vožtuvo stiebo medžiaga |
Nerūdijantysis plienas, AISI 420 |
Vožtuvo tipas |
Koncentrinis dizainas |
Vožtuvo įdėklo medžiaga |
EPDM |