AME 655-1, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24, 32.00 mm
082H5010
AME 655-1, 24 V, 50 mm, UL sertifikuota pavara AB-QM DN 125-150 moduliuojančiam valdymui
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
AME 655-1, 24 V, 50 mm, UL sertifikuota pavara AB-QM DN 125-150 moduliuojančiam valdymui
Bruto svoris | 6.383 Kg |
Grynasis svoris | 5.4 Kg |
Volume | 18.06 Liter |
EAN | 5710104094335 |
Bruto svoris | 6.383 Kg |
Grynasis svoris | 5.4 Kg |
Volume | 18.06 Liter |
EAN | 5710104094335 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AME 655-1, 24 V, 50 mm, UL sertifikuota pavara AB-QM DN 125-150 moduliuojančiam valdymui |
Eiga [mm] | 32 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP 54 |
Kabelis pridedamas | Ne |
Produktų grupė | Gear actuators |
Reguliavimo signalo tipas | Tolygus / 3 padėčių |
Reguliavimo įėjimo signalas Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Reguliavimo įėjimo signalas Y [V] | 0(2) - 10 V |
Suderinamumas su AB-QM dydžiu |
5-6” DN 125-150 |
Tiekiama įtampa [V] DC | 24 V |
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 24 V |
Tipas | AME 655-1 |
Tvirtinimo standartas | UL 60730 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AME 655-1, 24 V, 50 mm, UL sertifikuota pavara AB-QM DN 125-150 moduliuojančiam valdymui |
Eiga [mm] | 32 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP 54 |
Kabelis pridedamas | Ne |
Produktų grupė | Gear actuators |
Reguliavimo signalo tipas | Tolygus / 3 padėčių |
Reguliavimo įėjimo signalas Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Reguliavimo įėjimo signalas Y [V] | 0(2) - 10 V |
Suderinamumas su AB-QM dydžiu |
5-6” DN 125-150 |
Tiekiama įtampa [V] DC | 24 V |
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 24 V |
Tipas | AME 655-1 |
Tvirtinimo standartas | UL 60730 |
UK RoHS compliance | Out of scope |