Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Rodo 18 produktą(us)
AME 435 QM, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24, 20.00 mm
AME 435 QM, 24 V, 20 mm, tolygaus valdymo pavara skirta AB-QM DN 40-100
AME 55 QM, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24, 40.00 mm
AME 55 QM, 24 V, 40 mm, tolygaus valdymo pavara skirta AB-QM DN 125-150
AMI 120-1, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24, 5.00 mm
AMI 120-1, 24 V, 5 mm, UL sertifikuota pavara AB-QM DN 10-32 dviejų taškų valdymui
AME 120 NLX-1, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24, 12 s/mm, 5.00 mm
AME 120 NLX-1, 24 V, 5 mm, UL sertifikuota pavara su grįžtamojo ryšio signalu AB-QM DN 10-32 moduliuotam valdymui
AMV 120 NL-1, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24, 5.00 mm
AMV 120 NL-1, 24 V, 5 mm, UL sertifikuota pavara AB-QM DN 10-32 trijų taškų valdymui
AME 13 SU-1, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24, 12 s/mm, 5.50 mm
AME 13 SU-1, 24 V, 5 mm, UL sertifikuota pavara su "Spring Up" saugos funkcija AB-QM DN 10-32 moduliuotam valdymui
AME 13 SD-1, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24, 12 s/mm, 5.50 mm
AME 13 SD-1, 24 V, 5 mm, UL sertifikuota pavara su "Spring Down" saugos funkcija AB-QM DN 10-32 moduliuotam valdymui
AME 655-1, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24, 32.00 mm
AME 655-1, 24 V, 50 mm, UL sertifikuota pavara AB-QM DN 125-150 moduliuojančiam valdymui
AME 658 SD-1, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24, 32.00 mm
AME 658 SD-1, 24 V, 50 mm, UL sertifikuota pavara su "Spring Down" saugos funkcija AB-QM DN 125-150 moduliuotam valdymui
AME 658 SU-1, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24, 32.00 mm
AME 658 SU-1, 24 V, 50 mm, UL sertifikuota pavara su "Spring Up" saugos funkcija AB-QM DN 125-150 moduliuotam valdymui