1 Primary battery SUM weight Kg |
0.038 |
1 Primary battery weight Kg |
0.019 |
Akumuliatorių tarnavimo laikas [metais] |
11 m. |
Aplinkos drėgmė [% RH] [Maks.] |
93 % |
Aplinkos klasė |
E2/M1 |
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] |
55 °C |
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] |
5 °C |
Baterijų kiek. |
2 |
Battery type or Name |
AA cells Lithium thionyl chloride |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
Šilumos skaitikliai komercinei apskaitai |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Ekrano tipas |
LCD |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Gaminio etiketė |
Yes |
Ilgis [mm] |
260 mm |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
Yes |
Integruotas ryšys |
2 impulsų įėjimai / išėjimai |
IP protection class |
IP65 |
Jungimo tipai |
Sriegis |
Kabelio izoliacinė medžiaga |
Be halogenų |
Laikina terpės perkrovos temperatūra [°C] |
150 °C |
Maitinimo įtampos tipas |
maitinimas |
Patvirtinimo tipas |
Tipas patvirtintas ir 1-ą kartą patikrintas |
Patvirtintas meteorologinis intervalas [°C] [Maks.] |
130 °C |
Patvirtintas meteorologinis intervalas [°C] [Min.] |
5 °C |
Produktų grupė |
Energy meters |
qp [m³/h] |
3.5 m³/h |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas |
Sonometer 30 HE |
SCIP dokumentacijos Nr. |
28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420 |
Sertifikuojanti įstaiga |
MID |
Skersmuo [mm] |
25 mm |
Srauto matavimo principas |
Ultragarsinė |
Sujungimo matmenys |
G 1 1/4 |
Sąsajos modulio 1 lizdas |
M-Bus modulis |
Taikymas |
Šildymas |
Temperatūros jutiklių tipas |
Pt 500 |
Terpė |
Šildymo sistema pagal VDI 2035 |
Terpės temperatūra [°C] [Maks.] |
130 °C |
Terpės temperatūra [°C] [Min.] |
5 °C |
Tikslumo standartas |
2 klasė pagal EN1434 |
Tipas |
SonoMeter 30 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Weight per battery |
19 g |
Žurnalo saugojimo trukmė [mėn.] |
36 mėn. |