Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Rodo 39 produktą(us)
Solenoidinis vožtuvas, EVRST 20
Veikimas: NC, Įėjimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Išleidimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Cv vertė [gal/min]: 5.200, Kv reikšmė [m³/h]: 4.500
Solenoidinis vožtuvas, EVRA 3
Solenoidinis vožtuvas, Tipas: EVRA 3, Veikimas: NC, Įėjimo jungties tipas: Flanšas, Išleidimo jungties tipas: Flanšas
Solenoidinis vožtuvas, EVRS 3
Veikimas: NC, Įėjimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Išleidimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Cv vertė [gal/min]: 0.270, Kv reikšmė [m³/h]: 0.230
Solenoidinis vožtuvas, EVRS 3
Veikimas: NC, Įėjimo jungties tipas: Sriegis, Išleidimo jungties tipas: Sriegis, Cv vertė [gal/min]: 0.270, Kv reikšmė [m³/h]: 0.230
Solenoidinis vožtuvas, EVRS 10
Veikimas: NC, Įėjimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Išleidimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Cv vertė [gal/min]: 1.700, Kv reikšmė [m³/h]: 1.500
Solenoidinis vožtuvas, EVRST 10
Veikimas: NC, Įėjimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Išleidimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Cv vertė [gal/min]: 1.700, Kv reikšmė [m³/h]: 1.500
Solenoidinis vožtuvas, EVRS 15
Veikimas: NC, Įėjimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Išleidimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Cv vertė [gal/min]: 3.100, Kv reikšmė [m³/h]: 2.700
Solenoidinis vožtuvas, EVRST 15
Veikimas: NC, Įėjimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Išleidimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Cv vertė [gal/min]: 3.100, Kv reikšmė [m³/h]: 2.700
Solenoidinis vožtuvas, EVRS 20
Veikimas: NC, Įėjimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Išleidimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Cv vertė [gal/min]: 5.200, Kv reikšmė [m³/h]: 4.500
Solenoidinis vožtuvas, EVRA 3
Solenoidinis vožtuvas, Tipas: EVRA 3, Veikimas: NC, Įėjimo jungties tipas: Flanšas, Išleidimo jungties tipas: Flanšas