Solenoidinis vožtuvas, EVRA 3
032F310331
Solenoidinis vožtuvas, Tipas: EVRA 3, Veikimas: NC, Įėjimo jungties tipas: Flanšas, Išleidimo jungties tipas: Flanšas
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Solenoidinis vožtuvas, Tipas: EVRA 3, Veikimas: NC, Įėjimo jungties tipas: Flanšas, Išleidimo jungties tipas: Flanšas
Bruto svoris | 1.21 Kg |
Grynasis svoris | 1.155 Kg |
Volume | 1.113 Liter |
EAN | 5702422018995 |
Bruto svoris | 1.21 Kg |
Grynasis svoris | 1.155 Kg |
Volume | 1.113 Liter |
EAN | 5702422018995 |
Angos dydis [mm] | 3 mm |
Aplinkos temperatūra | -40 - 80 °C |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 175 °F |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -40 °F |
Aušinimo medžiagos |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv vertė [gal/min] | 0.27 gal/min |
Dalių kiekis pakuotė formate | 12 vnt. |
Dalių programos pavadinimas | EVRA / EVRAT |
Dažnis [Hz] | 50 Hz |
Energijos sunaudojimas | 10 W |
Energijos sunaudojimas [W] 50 Hz | 12 W |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Išleidimo jungties tipas | Flanšas |
Korpuso IP vardinė reikšmė | IP67 |
Korpuso medžiaga | Frezavimo plienas |
Kryptis | Tiesus |
Kv reikšmė [m³/h] | 0.23 m³/h |
Maks. Darbinis slėgis [bar] | 42 bar |
Maks. Darbinis slėgis [psig] | 610 psig |
Maks. OPD [bar] 10 W kint. sr. | 21 bar |
Maks. OPD [bar] 20 W nuol. sr. | 14 bar |
MinODP [bar] | 0.2 bar |
MinODP [psi] | 2.9 psi |
Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
Patvirtinimas |
EAC LLC CDC TYSK |
Pavaros sistema [mm] | 13.5 mm |
Product Name Description | Solenoidinis vožtuvas |
Produkto priedai |
Flanšai Solenoidinės ritės priedai |
Produktų grupė | Solenoid valves |
Rankinio valdymo parinktis | Ne |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
Ritė | Taip |
Ritės jungtis | Jungčių dėžutė |
Ritės tipas | BE230AS |
Srauto krypties indikatorius | Įspausta 1 krypties rodyklė |
Terpės temp. diapazono pastaba | Atšildymas maks. 130 °C/265 °F |
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 105 °C |
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 221 °F |
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -40 °F |
Tiekimo įtampa 50 Hz maks. [V] | 230 V |
Tiekimo įtampa 50 Hz min. [V] | 220 V |
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.] | 230 V |
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.] | 220 V |
Tinkamas naudoti | Solenoidinio vožtuvo atsarginės dalys |
Tipas | EVRA 3 |
Tipo pavadinimas | Solenoidinis vožtuvas |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veikimas | NC |
Vožtuvo veikimas | Tiesioginis |
Įėjimo jungties tipas | Flanšas |
Angos dydis [mm] | 3 mm |
Aplinkos temperatūra | -40 - 80 °C |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 175 °F |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -40 °F |
Aušinimo medžiagos |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv vertė [gal/min] | 0.27 gal/min |
Dalių kiekis pakuotė formate | 12 vnt. |
Dalių programos pavadinimas | EVRA / EVRAT |
Dažnis [Hz] | 50 Hz |
Energijos sunaudojimas | 10 W |
Energijos sunaudojimas [W] 50 Hz | 12 W |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Išleidimo jungties tipas | Flanšas |
Korpuso IP vardinė reikšmė | IP67 |
Korpuso medžiaga | Frezavimo plienas |
Kryptis | Tiesus |
Kv reikšmė [m³/h] | 0.23 m³/h |
Maks. Darbinis slėgis [bar] | 42 bar |
Maks. Darbinis slėgis [psig] | 610 psig |
Maks. OPD [bar] 10 W kint. sr. | 21 bar |
Maks. OPD [bar] 20 W nuol. sr. | 14 bar |
MinODP [bar] | 0.2 bar |
MinODP [psi] | 2.9 psi |
Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
Patvirtinimas |
EAC LLC CDC TYSK |
Pavaros sistema [mm] | 13.5 mm |
Product Name Description | Solenoidinis vožtuvas |
Produkto priedai |
Flanšai Solenoidinės ritės priedai |
Produktų grupė | Solenoid valves |
Rankinio valdymo parinktis | Ne |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
Ritė | Taip |
Ritės jungtis | Jungčių dėžutė |
Ritės tipas | BE230AS |
Srauto krypties indikatorius | Įspausta 1 krypties rodyklė |
Terpės temp. diapazono pastaba | Atšildymas maks. 130 °C/265 °F |
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 105 °C |
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 221 °F |
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -40 °F |
Tiekimo įtampa 50 Hz maks. [V] | 230 V |
Tiekimo įtampa 50 Hz min. [V] | 220 V |
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.] | 230 V |
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.] | 220 V |
Tinkamas naudoti | Solenoidinio vožtuvo atsarginės dalys |
Tipas | EVRA 3 |
Tipo pavadinimas | Solenoidinis vožtuvas |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veikimas | NC |
Vožtuvo veikimas | Tiesioginis |
Įėjimo jungties tipas | Flanšas |