Solenoidinis vožtuvas, EVRAT 15
032F6216
Veikimas: NC, Įėjimo jungties tipas: Flanšas, Išleidimo jungties tipas: Flanšas, Cv vertė [gal/min]: 3.120, Kv reikšmė [m³/h]: 2.700
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Veikimas: NC, Įėjimo jungties tipas: Flanšas, Išleidimo jungties tipas: Flanšas, Cv vertė [gal/min]: 3.120, Kv reikšmė [m³/h]: 2.700
Bruto svoris | 1.746 Kg |
Grynasis svoris | 1.521 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5702422178422 |
Bruto svoris | 1.746 Kg |
Grynasis svoris | 1.521 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5702422178422 |
Angos dydis [mm] | 15 mm |
Aplinkos temperatūra | -40 - 80 °C |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 175 °F |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -40 °F |
Aušinimo medžiagos |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv vertė [gal/min] | 3.12 gal/min |
Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
Dalių programos pavadinimas | EVRA / EVRAT |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Išleidimo jungties tipas | Flanšas |
Korpuso medžiaga | Ketus |
Kryptis | Tiesus |
Kv reikšmė [m³/h] | 2.7 m³/h |
Maks. Darbinis slėgis [bar] | 42 bar |
Maks. Darbinis slėgis [psig] | 610 psig |
Maks. OPD [bar] 10 W kint. sr. | 14 bar |
Maks. OPD [bar] 12 W kint. sr. | 21 bar |
Maks. OPD [bar] 20 W nuol. sr. | 16 bar |
Maks. OPD [psi] 14 W kint. sr. | 350 psi |
MinODP [bar] | 0 bar |
MinODP [psi] | 0 psi |
Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
Patvirtinimas |
C UL US LISTED EAC LLC CDC TYSK |
Pavaros sistema [mm] | 13.5 mm |
Product Name Description | Solenoidinis vožtuvas |
Produkto priedai |
Flanšai Solenoidinio vožtuvo priedai |
Produktų grupė | Solenoid valves |
Rankinio valdymo parinktis | Taip |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
Ritė | Ne |
Srauto krypties indikatorius | Įspausta 1 krypties rodyklė |
Terpės temp. diapazono pastaba | Atšildymas maks. 130 °C/265 °F |
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 105 °C |
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 221 °F |
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -40 °F |
Tinkamas naudoti | Solenoidinio vožtuvo atsarginės dalys |
Tipas | EVRAT 15 |
Tipo pavadinimas | Solenoidinis vožtuvas |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veikimas | NC |
Vožtuvo veikimas | SERVODIAFRAGMA |
Įėjimo jungties tipas | Flanšas |
Angos dydis [mm] | 15 mm |
Aplinkos temperatūra | -40 - 80 °C |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 175 °F |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -40 °F |
Aušinimo medžiagos |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv vertė [gal/min] | 3.12 gal/min |
Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
Dalių programos pavadinimas | EVRA / EVRAT |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Išleidimo jungties tipas | Flanšas |
Korpuso medžiaga | Ketus |
Kryptis | Tiesus |
Kv reikšmė [m³/h] | 2.7 m³/h |
Maks. Darbinis slėgis [bar] | 42 bar |
Maks. Darbinis slėgis [psig] | 610 psig |
Maks. OPD [bar] 10 W kint. sr. | 14 bar |
Maks. OPD [bar] 12 W kint. sr. | 21 bar |
Maks. OPD [bar] 20 W nuol. sr. | 16 bar |
Maks. OPD [psi] 14 W kint. sr. | 350 psi |
MinODP [bar] | 0 bar |
MinODP [psi] | 0 psi |
Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
Patvirtinimas |
C UL US LISTED EAC LLC CDC TYSK |
Pavaros sistema [mm] | 13.5 mm |
Product Name Description | Solenoidinis vožtuvas |
Produkto priedai |
Flanšai Solenoidinio vožtuvo priedai |
Produktų grupė | Solenoid valves |
Rankinio valdymo parinktis | Taip |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
Ritė | Ne |
Srauto krypties indikatorius | Įspausta 1 krypties rodyklė |
Terpės temp. diapazono pastaba | Atšildymas maks. 130 °C/265 °F |
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 105 °C |
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 221 °F |
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -40 °F |
Tinkamas naudoti | Solenoidinio vožtuvo atsarginės dalys |
Tipas | EVRAT 15 |
Tipo pavadinimas | Solenoidinis vožtuvas |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veikimas | NC |
Vožtuvo veikimas | SERVODIAFRAGMA |
Įėjimo jungties tipas | Flanšas |