Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Rodo 8 produktą(us)
Valve, VCM 10 1.5 to 1.5 VIC
0.3, 4.3 psig, Vardinis srautas [gpm]: 40.0, Vardinis srautas [m³/h]: 11.5
Valve, VCM 10 M42 to 1.5 VIC
0.3, 4.3 psig, M42 x 1,5, Vardinis srautas [gpm]: 50.0, Vardinis srautas [m³/h]: 11.5
Valve, VCM 13 M42 to 1.5 VIC
0.4, 5.8 psig, M42 x 1,5, Vardinis srautas [gpm]: 47.6, Vardinis srautas [m³/h]: 13.0
Valve, VCM 30 M60 to 2.5 VIC
0.3, 4.3 psig, M60 x 1.5, Vardinis srautas [gpm]: 132.0, Vardinis srautas [m³/h]: 30.0