Valve, VCM 30 M60 to 2.5 VIC
180H0055
Opening pressure [barg]: 0.3, 4.3 psig, Inlet Connection: M60 x 1.5, Outlet connection: Victaulic 2.5 in, Rated flow [gpm]: 132.0, Rated flow [m³/h]: 30.0
Yra nauja produkto versija. Danfoss rekomenduoja pasvarstyti jos panaudojimą.
Pakaitinė prekė
Pakaitinė prekė