Danfoss Icon
Danfoss Icon

Icon RT, Wireless Infrared On-wall

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.21 Kg
Grynasis svoris 0.13 Kg
EAN 5702425147579

 

Begarsis perjungimas Taip
Belaidis perdavimas [m] [Maks.] 30 m
Grindų jutiklio prijungimas Taip
Jutiklinis Taip
Maitinimo akumuliatoriai 2 x 1,5 V AA-Alkaline batteries
Montuojamas ant sienos Taip
Perdavimo dažnis [MHz] 868.6 MHz
Produktų grupė Grindų šildymo valdikliai
Teikimo įtampa [V] 3 V
Temperatūros apribojimas Taip
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.] 35 °C
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.] 5 °C
Temperatūros reguliavimas Taip
Tipas Danfoss Icon

Priedai

Atsarginės dalys

Replacement

Replacement

Replacement

Paslaugos