Danfoss Icon
Danfoss Icon

Icon RT, 230V prog. in-wall 80x80

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.17 kg
Grynasis svoris 0.17 kg
EAN 5702425129896

 

Aprašymas „Icon“ PROGRAMUOJAMAS 230V, MONTUOJAMAS Į SIENĄ, ES+Visur kitur 80x80
Begarsis perjungimas Taip
Dual mode Ne
Grafikai Taip
Grindų jutiklio prijungimas Taip
IP protection class IP 21
Jutiklinis Taip
Maks. pavarų skaičius 5
Montuojamas ant sienos Ne
Montuojamas į sieną Taip
NC / NO Taip
Produktų grupė Grindų šildymo valdikliai
Prognozuojamas valdymas Taip
PWM Taip
Radiatoriaus pavara Taip
Teikimo įtampa [V] 230 V
Teikimo įtampos diapazonas [V] kint. srov. 230 V
Temperatūros apribojimas Taip
Temperatūros mažinimo mygtukas Taip
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.] 35 °C
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.] 5 °C
Temperatūros reguliavimas Taip
Tinka apdailos rėmeliams Taip
Tipas Danfoss Icon
Vožtuvo patikrinimas Taip
Vėsinimo įvestis Taip
Įvestis „Išvykę“ Taip
Šiluminis grįžtamasis ryšys Ne

Priedai

Atsarginės dalys

Replacement

Replacement

Replacement

Paslaugos