Электроприводный расширительный клапан, AKVA 10-7, Нержавеющая сталь

068F3267

Размер выпуска [дюймы]: 3/4 in, Размер присоединения входа [дюймы]: 1/2 in, Тип входного соединения: Сварное соединение, Тип выходного соединения: Сварное соединение, Значение Kv [м³/ч]: 0.16

Информация о продукте

Масса брутто 0.462 Kilogram
Вес нетто 0.406 Kilogram
Volume 1.2 Liter
Европейский Товарный Номер 5702422155225

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
MOPD [бар / psig] 18 bar
REACH Candidate List substances No
Вариант упаковки Групповая упаковка
Готовый к эксплуатации Electric valve spare parts
Группа продуктов Expansion valves
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] 120 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] -58 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] 60 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] -50 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] 140 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] -58 °F
Дополнительные принадлежности для изделия Electric valve accessories
Значение Cv [гал/мин] 0.18 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч] 0.16 м³/ч
Индикатор направления потока Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Катушка Нет
Количество в упаковке 18 шт
Комплектующее к AKVA
Макс. OPD [psig] 0 psi
Макс. OPD [psig] 10 Вт перем. тока 260 psi
Макс. OPD [бар] 10 Вт перем. тока 18 бар
Макс. рабочее давление [бар] 42 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 610 psig
Материал корпуса Нержавеющая сталь
Материал соединения Сталь
Мин. OPD [бар] 0 бар
Название продукта Электроприводный расширительный клапан
Направление Прямой
Номинальная производительность R717 [кВт] 63 кВт
Обозначение типа Электроприводный расширительный клапан
Опция ручного управления Нет
Параметры номинальной производительности [IMP] tcond=90 °F
tliq=82 °F
tevap=4
Параметры номинальной производительности [SI] tcond=32 °C
tliq=28 °C
tиспар. = 5
Привод системы 13.5 мм
Принцип работы PWM
Размер выпуска [дюймы] 3/4 in
Размер клапанного узла[мм] 1.8 мм
Размер присоединения входа [дюймы] 1/2 in
Сертификация EAC
LLC CDC TYSK
Совместимые контроллеры Danfoss EKC 315A
EKE 347
Температура окружающей среды -50 - 50 °C
Тип AKVA 10-7
Тип входного соединения Сварное соединение
Тип выходного соединения Сварное соединение
Типоразмер встроенного фильтра [мкм] 100 мкм
Функция НЗ
Хладагенты R744
R717

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality