Electric Expansion Valves for Industrial Refrigeration

Shows 53 product(s)

027H1020

Клапан с сервоприводом, ICM 20-A, Сталь

Присоединительный размер выпуска [мм]: 25, Присоединительный размер впускного отверстия [мм]: 25, Тип входного соединения: Сварка встык, Тип выходного соединения: Сварка встык, Значение Kv [м³/ч]: 0.6

027H1021

Клапан с сервоприводом, ICM 20-B, Сталь

Присоединительный размер выпуска [мм]: 25, Присоединительный размер впускного отверстия [мм]: 25, Тип входного соединения: Сварка встык, Тип выходного соединения: Сварка встык, Значение Kv [м³/ч]: 2.4

027H1022

Клапан с сервоприводом, ICM 20-C, Сталь

Присоединительный размер выпуска [мм]: 25, Присоединительный размер впускного отверстия [мм]: 25, Тип входного соединения: Сварка встык, Тип выходного соединения: Сварка встык, Значение Kv [м³/ч]: 4.6

027H1030

Клапан с сервоприводом, ICM 20-A, Сталь

Присоединительный размер выпуска [мм]: 20, Присоединительный размер впускного отверстия [мм]: 20, Тип входного соединения: Сварка встык, Тип выходного соединения: Сварка встык, Значение Kv [м³/ч]: 0.6

027H1031

Клапан с сервоприводом, ICM 20-B, Сталь

Присоединительный размер выпуска [мм]: 20, Присоединительный размер впускного отверстия [мм]: 20, Тип входного соединения: Сварка встык, Тип выходного соединения: Сварка встык, Значение Kv [м³/ч]: 2.4

027H1032

Клапан с сервоприводом, ICM 20-C, Сталь

Присоединительный размер выпуска [мм]: 20, Присоединительный размер впускного отверстия [мм]: 20, Тип входного соединения: Сварка встык, Тип выходного соединения: Сварка встык, Значение Kv [м³/ч]: 4.6

027H1036

Клапан с сервоприводом, ICM 20-B, Сталь

Присоединительный размер выпуска [мм]: 20, Присоединительный размер впускного отверстия [мм]: 20, Тип входного соединения: Сварка встык, Тип выходного соединения: Сварка встык, Значение Kv [м³/ч]: 2.4

027H1045

Клапан с сервоприводом, ICM 20-A, Сталь

Присоединительный размер выпуска [мм]: 22, Присоединительный размер впускного отверстия [мм]: 22, Тип входного соединения: Пайка, Тип выходного соединения: Пайка, Значение Kv [м³/ч]: 0.6

027H1046

Клапан с сервоприводом, ICM 20-B, Сталь

Присоединительный размер выпуска [мм]: 22, Присоединительный размер впускного отверстия [мм]: 22, Тип входного соединения: Пайка, Тип выходного соединения: Пайка, Значение Kv [м³/ч]: 2.4

027H1047

Клапан с сервоприводом, ICM 20-C, Сталь

Присоединительный размер выпуска [мм]: 22, Присоединительный размер впускного отверстия [мм]: 22, Тип входного соединения: Пайка, Тип выходного соединения: Пайка, Значение Kv [м³/ч]: 4.6

Посмотреть: