AKVA are electric expansion valves designed for ammonia refrigerating plant. The AKVA valves are normally controlled by a controller from Danfoss’ range of ADAP-KOOL® controllers. The AKVA valves are supplied as a component program, as follows:• Separate valve• Separate coil with terminal box or cable• Spare parts in the form upper part, orifice and filterThe individual capacities are indicated with a number forming part of the type designation. The number represents the size of the orifice of the valve in question. A valve with orifice 3 will for example be designated AKVA 10-3. The orifice assembly is replaceable.
Shows 19 product(s)
Электроприводный расширительный клапан, AKVA 20-3, Сталь
Размер выпуска [дюймы]: 1 1/4 in, Размер присоединения входа [дюймы]: 1 1/4 in, Тип входного соединения: Сварное соединение, Тип выходного соединения: Сварное соединение, Значение Kv [м³/ч]: 2.5
Электроприводный расширительный клапан, AKVA 10-1, Нержавеющая сталь
Размер выпуска [дюймы]: 1/2 in, Размер присоединения входа [дюймы]: 3/8 in, Тип входного соединения: Сварное соединение, Тип выходного соединения: Сварное соединение, Значение Kv [м³/ч]: 0.01
Электроприводный расширительный клапан, AKVA 10-2, Нержавеющая сталь
Размер выпуска [дюймы]: 1/2 in, Размер присоединения входа [дюймы]: 3/8 in, Тип входного соединения: Сварное соединение, Тип выходного соединения: Сварное соединение, Значение Kv [м³/ч]: 0.01
Электроприводный расширительный клапан, AKVA 10-3, Нержавеющая сталь
Размер выпуска [дюймы]: 1/2 in, Размер присоединения входа [дюймы]: 3/8 in, Тип входного соединения: Сварное соединение, Тип выходного соединения: Сварное соединение, Значение Kv [м³/ч]: 0.02
Электроприводный расширительный клапан, AKVA 10-4, Нержавеющая сталь
Размер выпуска [дюймы]: 1/2 in, Размер присоединения входа [дюймы]: 3/8 in, Тип входного соединения: Сварное соединение, Тип выходного соединения: Сварное соединение, Значение Kv [м³/ч]: 0.04
Электроприводный расширительный клапан, AKVA 10-5, Нержавеющая сталь
Размер выпуска [дюймы]: 1/2 in, Размер присоединения входа [дюймы]: 3/8 in, Тип входного соединения: Сварное соединение, Тип выходного соединения: Сварное соединение, Значение Kv [м³/ч]: 0.06
Электроприводный расширительный клапан, AKVA 10-6, Нержавеющая сталь
Размер выпуска [дюймы]: 1/2 in, Размер присоединения входа [дюймы]: 3/8 in, Тип входного соединения: Сварное соединение, Тип выходного соединения: Сварное соединение, Значение Kv [м³/ч]: 0.1
Электроприводный расширительный клапан, AKVA 10-7, Нержавеющая сталь
Размер выпуска [дюймы]: 3/4 in, Размер присоединения входа [дюймы]: 1/2 in, Тип входного соединения: Сварное соединение, Тип выходного соединения: Сварное соединение, Значение Kv [м³/ч]: 0.16
Электроприводный расширительный клапан, AKVA 10-8, Нержавеющая сталь
Размер выпуска [дюймы]: 3/4 in, Размер присоединения входа [дюймы]: 1/2 in, Тип входного соединения: Сварное соединение, Тип выходного соединения: Сварное соединение, Значение Kv [м³/ч]: 0.25
Электроприводный расширительный клапан, AKVA 10-1, Нержавеющая сталь
Размер выпуска [дюймы]: 3/4 in, Размер присоединения входа [дюймы]: 1/2 in, Тип входного соединения: Сварное соединение, Тип выходного соединения: Сварное соединение, Значение Kv [м³/ч]: 0.01