CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Out of scope |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
REACH Candidate List substances |
No |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Вариант упаковки |
Групповая упаковка |
Готовый к эксплуатации |
Нет |
Группа продуктов |
Switches and thermostats |
Давление разрыва [psig] |
696 psig |
Давление разрыва [бар] |
48 бар |
Диапазон диаметров трубопровода [дюймы] [макс.] |
6 дюйм |
Диапазон диаметров трубопровода [дюймы] [мин.] |
1 дюйм |
Диапазон диаметров трубопровода [мм] [макс.] |
150 мм |
Диапазон диаметров трубопровода, [мм] [мин.] |
25 мм |
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] |
80 °C |
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] |
-25 °C |
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] |
176 °F |
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] |
-13 °F |
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] |
80 °C |
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] |
5 °C |
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] |
176 °F |
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] |
41 °F |
Дополнительные принадлежности для изделия |
Нет |
Количество в упаковке |
8 шт |
Контакт функциональный |
SPDT |
Корпус |
ВОДОСТОЙКИЙ |
Макс. рабочее давление [бар] |
10 бар |
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] |
145 psig |
Макс. скорость потока [м/с] |
2 м/c |
Название продукта |
Реле потока |
Обозначение типа |
FQS-W30G |
Рабочая среда |
Пресная вода Гликоль Нейтральный рассол |
Размер присоединения давления |
1 дюйм |
Регулировка с приращением DN100/4, дюймы [л/мин] [макс.] |
950 l/min |
Регулировка с приращением DN100/4, дюймы [л/мин] [мин.] |
210 l/min |
Регулировка с приращением DN125/5, дюймы [л/мин] [макс.] |
1140 l/min |
Регулировка с приращением DN125/5, дюймы [л/мин] [мин.] |
380 l/min |
Регулировка с приращением DN150/6, дюймы [л/мин] [макс.] |
1800 l/min |
Регулировка с приращением DN150/6, дюймы [л/мин] [мин.] |
570 l/min |
Регулировка с приращением DN25/1, дюймы [л/мин] [макс.] |
50 l/min |
Регулировка с приращением DN25/1, дюймы [л/мин] [мин.] |
21 l/min |
Регулировка с приращением DN32/1,25, дюймы [л/мин] [макс.] |
102 l/min |
Регулировка с приращением DN32/1,25, дюймы [л/мин] [мин.] |
46 l/min |
Регулировка с приращением DN40/1,5, дюймы [л/мин] [макс.] |
145 l/min |
Регулировка с приращением DN40/1,5, дюймы [л/мин] [мин.] |
68 l/min |
Регулировка с приращением DN50/2, дюймы [л/мин] [макс.] |
255 l/min |
Регулировка с приращением DN50/2, дюймы [л/мин] [мин.] |
58 l/min |
Регулировка с приращением DN65/2,5, дюймы [л/мин] [макс.] |
570 l/min |
Регулировка с приращением DN65/2,5, дюймы [л/мин] [мин.] |
120 l/min |
Регулировка с приращением DN80/3, дюймы [л/мин] [макс.] |
880 l/min |
Регулировка с приращением DN80/3, дюймы [л/мин] [мин.] |
115 l/min |
Регулировка с уменьшением DN100/4, дюймы [л/мин] [макс.] |
940 l/min |
Регулировка с уменьшением DN100/4, дюймы [л/мин] [макс.] |
200 l/min |
Регулировка с уменьшением DN125/5, дюймы [л/мин] [макс.] |
1120 l/min |
Регулировка с уменьшением DN125/5, дюймы [л/мин] [мин.] |
350 l/min |
Регулировка с уменьшением DN150/6, дюймы [л/мин] [макс.] |
1700 l/min |
Регулировка с уменьшением DN150/6, дюймы [л/мин] [мин.] |
530 l/min |
Регулировка с уменьшением DN25/1, дюймы [л/мин] [макс.] |
45 l/min |
Регулировка с уменьшением DN25/1, дюймы [л/мин] [мин.] |
18 l/min |
Регулировка с уменьшением DN32/1,25, дюймы [л/мин] [макс.] |
100 l/min |
Регулировка с уменьшением DN32/1,25, дюймы [л/мин] [мин.] |
43 l/min |
Регулировка с уменьшением DN40/1,5, дюймы [л/мин] [макс.] |
140 l/min |
Регулировка с уменьшением DN40/1,5, дюймы [л/мин] [мин.] |
63 l/min |
Регулировка с уменьшением DN50/2, дюймы [л/мин] [макс.] |
250 l/min |
Регулировка с уменьшением DN50/2, дюймы [л/мин] [мин.] |
50 l/min |
Регулировка с уменьшением DN65/2,5, дюймы [л/мин] [макс.] |
565 l/min |
Регулировка с уменьшением DN65/2,5, дюймы [л/мин] [мин.] |
105 l/min |
Регулировка с уменьшением DN80/3, дюймы [л/мин] [макс.] |
850 l/min |
Регулировка с уменьшением DN80/3, дюймы [л/мин] [мин.] |
100 l/min |
Сертификация |
CE UKCA |
Степень защиты, IP |
IP42 |
Тип |
FQS |
Тип присоединения |
Резьба |
Тип присоединения |
R |